- 製品番号:
- DK 7831.463
- メリット
- 溶接フレーム
- フロントおよびリアドアは、全面に通気孔付き。パンチングメタルの通風面積は78%以上。
- 2点式ロック
- ドアヒンジ位置変更可能、追加工不要
- ボトムおよびルーフからのケーブル引き込み (オプショナル)
- 全側面で連結可能
- 静耐荷重1000 kg まで
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
フラットパーツ:電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
マウンティングレール、マウントフレームとシステムセクション:亜鉛メッキ、クロメート処理
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 鋼板ドア、通気型、フロントおよびリアに180°ヒンジ
トップパネル、ワンピース型、密閉型
レベル調整脚
L型マウンティングレールの19インチ取り付け面を、システムセクションの前後へ、奥行き調整可能
全ラックパネルのアース、プリアセンブリー済み
分割プレート付き独立コンパートメント/コンパートメントごとに分離されたケーブル処理
安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 2,200 mm
奥行: 1,000 mm
- 取り付け可能高さ、コンポーネント用(各ドア)
- 10 U
- 取り付け面間隔(出荷時の状態において)
- 740 mm
- Number front doors
- 4
- Number back doors
- 4
- 品番について
- 納期についてはお問合せ下さい
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 154 kg
- EAN
- 4028177642737
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207