19インチアクセサリーシステム

スウィングフレーム

スウィングフレームを使用すれば、手が 19インチ実装機器の背面へ楽に届くようになります。開角度 130° のタイプと、180° のタイプが用意されています。

スウィングフレーム

小型スウィングフレーム 幅 600 mm および 800 mm の VX、VX SE、AX エンクロージャー用

482.6 mm (19インチ) ラックマウントコンポーネントの取り付けに使用します。

スウィングフレーム

取り付けキット VX 小型スウィングフレームおよび VX 小型マウンティングプレート用

小型スウィングフレームを AX、VX、SE...

スウィングフレーム

大型スウィングフレーム 幅 600、800 および 1200 mm の VX エンクロージャー用

482.6 mm (19インチ) ラックマウントコンポーネントの取り付けに使用します。

スウィングフレーム

スイングフレームステイ

スウィングフレームを開いた状態に保ちます。

スウィングフレーム

取り付けキット VX 大型スウィングフレーム用

大型スウィングフレームの取り付けに使用します。

スウィングフレーム

ヒンジ 180° VX 大型スウィングフレーム用

最前部に取り付けた場合に、開角度を 130° から 180°...

スウィングフレーム

シャシーガイド スウィングフレーム用

スウィングフレームに、重量のある 482.6 mm (19インチ)...