内装用アクセサリー EMC システムアクセサリーによって、標準エンクロージャーの電磁界に対する保護をさらに強化できます。適切な等電位化によりシールド効果の向上を図る、あるいはケーブル引き込み箇所の直近にケーブルシールドとの接点を設けることにより対策します。 EMC レール EMC シールドブラケットおよびストレインリリーフ用 引き込まれたケーブルのひずみ緩和およびEMCシールドに使用するコンビ... 製品へ EMC EMC シールドブラケット 工具を使わない簡易取り付け:EMCシールドブラケットをケーブルのシー... 製品へ EMC EMC シールドケーブルレール 防食性帯鋼製、断面積:75 mm²、配線シールド仕様用。 製品へ EMC EMC アース用クランプ 配線シールド仕様のために、マウンティングプレート上の機器またはĂ... 製品へ EMC アース接点用塗膜除去ブラシ アースストラップなどの接触面の、EMCに従った準備を可能にします。 製品へ EMC 導電ペイント 金属面の露出した、保護されていない接触箇所の腐食を防止します。 製品へ