SE 8 システム エンクロージャー IP 66/NEMA 4 鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。内部構造は TS 8 と完全な互換性を持ち、TS 8 のプロダクトファミリーに完全統合されています。IP 66 / NEMA 4 による高い保護性能。ロールフォーミングのサイドパネルにより、取り付け作業時間を節約。 詳細を確認