- 製品番号:
- AE 1018.600
- 材質
- エンクロージャー:ステンレス
ドア:ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。
マウンティングプレート:鋼板
ステンレス、1.4301 (AISI 304) - 表面
- ハウジングとドア:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
マウンティングプレート: 亜鉛めっき - 同梱品
- エンクロージャー、ドア付き
マウンティングプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm - 保護等級、NEMA
- NEMA 12
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 1,000 mm
高さ: 1,000 mm
奥行: 300 mm - マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 939 mm x 955 mm
- ドアの数
- 2
- ロックの数
- 2
- ロック
- ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
Material lock: 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき - 基材
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 71 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177000650
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
- AE Compact enclosure, WHD: 1000x1000x300 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, two-door, with two cam locks