- 製品番号:
- AE 1037.500
- 材質
- エンクロージャー:鋼板
ドア:鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉 - 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型
本体の底部にグランドプレート
マウンティングプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm - 保護等級、NEMA
- NEMA 4
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 400 mm
高さ: 800 mm
奥行: 300 mm - 板厚 (ドア)
- 2 mm
- 板厚 (エンクロージャー)
- 1.5 mm
- 材料 (マウンティングプレート)
- 3 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 349 mm x 770 mm
- ドアの数
- 1
- ドアヒンジ位置変更可能
- はい
- ロックの数
- 2
- ロック
- ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm - グランドプレート
- サイズ: 4
数: 1 - 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 26.2 kg
- EAN
- 4028177522916
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
- AE Compact enclosure, WHD: 400x800x300 mm, Sheet steel, with mounting plate, single-door, with two cam locks