AX 用アクセサリー ロックシステム 標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換できます。キーを使わずに自立型エンクロージャーやウォール型ボックスを速やかに開けるには、押しボタン式が実用的な代替品になるでしょう。 ロックシステム AX クイックハンドル ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回して}... 詳細を読む ロックシステム シリンダー錠 ハンドルシステム用 ロックインサートと押しボタンインサートおよび長さ 40... 詳細を読む ロックシステム ロックインサート 三角、四角、ドライバー、Daimler、Fiat、ダブルビットなどの、代替ロックシ... 詳細を読む ロックシステム マルチロック キースペース6個 保守や修理のために、複数の人に個別のアクセスが必要な場合、マル|... 詳細を読む ロックシステム カムロックユニット 様々なタイプが標準型カムロックの代替として使用できます。 詳細を読む ロックシステム エンクロージャーキー 閉鎖用(ダブルビットキーがエンクロージャーに付いています)。 詳細を読む ロックシステム ヒンジ 180° AX、AX IT 用 ドア開角度を 180°まで広げるために使用します。 詳細を読む