AX 用アクセサリー レールシステム 様々なレールシステムを使用することにより、フレーム内のあらゆる位置が利用可能となります。機器取り付け面の追加、様々な機能を持つマウントレールや C 形レール - 組み合わせは無限です。 レールシステム 内装用レール AX *** 新製品 *** AX コンパクトエンクロージャー内において、25 mm... 詳細を読む レールシステム システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用 ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器な{... 詳細を読む レールシステム マウントレール TH 35/15 EN 60 715 に準拠 長さはボックス幅によって異なります。 詳細を読む レールシステム マウントレール TH 35/7.5 EN 60 715 に準拠 長さはボックス幅によって異なります。 詳細を読む レールシステム 取り付けクリップ マウントレール用 サポートレール 35/7.5 および 35/15 (EN 60 715 準拠、DIN レール)... 詳細を読む レールシステム マウンティングブラケット すべてのエンクロージャー、および25... 詳細を読む レールシステム 底部拡張レール AX用 このレールは、AX... 詳細を読む