水の集水と処理、廃棄物処理、循環経済は世界的に関連性の高いテーマです。 特に屋外環境でのダウンタイムを回避するには、電気機器に確実な保護を施す必要があります。
デジタル化により、インテリジェントな水管理の前提条件が確立され、そのためには次のような多数の屋外測定および制御システムが必要になります。
- 流量測定用
- 水質分析用
- オゾンによる排水処理用
リタールでは、標準製品をベースに、お客様のニーズに合ったエンクロージャーと温度管理システムを迅速にご提案します。
運用準備はシステム関連の重要事項であるため、特に、すべてのコンポーネントの高い耐久性に重点を置きます。 最適な材質、高品質、完璧な製造により、お客様の機器をあらゆる外的影響から確実かつ継続的に保護します。
リタールのすべてのソリューションでは、塩害などの腐食性化学物質に対する耐性が特に重要視されています。
環境3
環境3
アウトドア アドバンスト (屋外)
プロセス産業では、多くのプラントシステムや設備が防爆区域外に設置されているため、エンクロージャーは天候と腐食性大気の両方の影響を受けることになります。その対策のひとつが、設置環境3.に準拠した耐候性キャノピーと腐食防止を提供することです。