安定した接続を実現する堅牢なソリューション

電気通信向けアウトドアエンクロージャー

リタールは、アウトドアエンクロージャーと適切な温度管理機能を標準装備し、屋外にあるシステムや機器を最大限に保護します。

  • FTTH –(ファイバー・トゥ・ザ・ホーム)
  • FTTC – (ファイバー・ツー・ザ・カーブ)
  • FTTX – (ファイバー・トゥ・ザ・エックス)

あらゆる場所で可能な限り最善の方法でインフラを保護することができます。

恒久的、継続的、安全なオンライン

電気通信向けアウトドアエンクロージャー

通信インフラに影響を与える問題は、サービスの信頼性に即座に影響を与えます。 ブロードバンドおよびモバイル ネットワークが機能することは、企業にも個人にも不可欠です。 ビデオ会議、リモートワーク、IoT – すべては安定した接続に依存します。 したがって、インフラストラクチャーを最大限に保護することは、日常生活のあらゆる分野で決定的な意味を持ちます。

リタールは、アウトドアエンクロージャーと適切な温度管理製品を標準装備し、屋外にあるシステムや機器を最大限に保護します。

  • FTTH –(ファイバー・トゥ・ザ・ホーム)
  • FTTC – (ファイバー・ツー・ザ・カーブ)
  • FTTX – (ファイバー・トゥ・ザ・エックス)

あらゆる場所で可能な限り最善の方法でインフラを保護することができます。

通信業界では破壊行為や不正アクセスからの保護 が非常に重要であるため、エンクロージャーには高い耐性 が求められます。

同時に、アウトドアソリューションは悪天候や過酷な気象条件に耐える必要があります。 リタールのエンクロージャーは、 耐用年数を長く保ち、運用コストを削減することが可能です。

環境4

アウトドア エクストリーム(屋外)

通信インフラは通常、公共のアクセス可能なエリアにあり、無許可の人物によるアクセスの可能性だけでなく、厳しい気象条件や攻撃的で腐食性の物質のリスクにさらされています。 アクセスを防止し、最大限の腐食保護を提供する抵抗定格を備えたハイエンドのエンクロージャーは、環境4 のこれらの課題を解決します。

電気通信向けの代表的なエンクロージャー