再生可能エネルギー向けアウトドアソリューション

エネルギー転換の保護

停電に対する保護

再生可能エネルギー向けアウトドアソリューション

再生可能エネルギーのさらなる拡大に代替手段はありません。気候変動の背景を考慮し、現在の政治情勢や電力需要の増加に対して、エネルギー産業のこの資源節約の分野の重要性は、これまで以上に高まっています。風力タービンや太陽光発電設備の信頼性のある運用はシステムにとって重要であり、第一級の保護が必要とされます。

リタールは、破壊行為や風雨からお客様の設備の安全を確保するために、堅牢なエンクロージャーとそれに適合する温度管理システムを提供します。高品質の屋アウトドアソリューションは、モジュール式システムとして提供することができます。

これにより、以下のようなアプリケーションの信頼性が保証されます。

  • インバータシステム
  • タービンブレード監視システム、ソーラーファーム制御システム
  • AC 配電システム
  • その他多数

モジュール式システムにより、あらゆる環境に適したソリューションを構成します。

太陽光発電設備でも風力タービンでも、最適な表面保護 がエンクロージャーの長寿命化の決め手となります。極端な例では、砂漠の太陽光発電設備は常に砂の摩耗にさらされています。洋上風力タービンは、塩分を含んだ海風に耐える必要があり、最高水準の腐食保護 が求められます。

設備の温度管理システム には特に注意が払われます。温度 と日射量の変化は、結露の原因となります。これに対して当社は、エネルギー効率の高いクーリングユニット、ヒーター、堅牢なエンクロージャーソリューションなど、お客様の設備を総合的に保護する製品を取り揃えています。これは、環境にやさしく、未来志向の電気供給の必須条件です。

環境1、3、4

インドア アドバンスト プロテクション(屋内)~アウトドア エクストリーム(屋外)

風力タービン設備は、環境1に分類されるインドア アドバンスト プロテクションと(屋内)と、アウトドア エクストリーム(屋外)に分類される環境4の両方に設置されます。太陽光発電設備は、環境3に分類される条件に頻繁にさらされます。当社は、腐食や不正アクセスに対する様々な保護等級や材質から個々の要件に適合する、あらゆる環境に適したソリューションを提供します。

再生可能エネルギー向けの代表的なソリューション

アウトドアエンクロージャー

CS トップテック

アウトドアエンクロージャー、100 mm...

フィルターファン

トップサームフィルターファン

面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。換気性能:20 -...

ヒーター

エンクロージャー用ヒーター ファン付き

相対湿度を調節するエンクロージャーヒーターは、エンクロージャーÐ...