電力供給インフラは大きな課題に直面しています。一方で、eモビリティの対応などで電力需要が増加しています。同時に、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーによる発電も増えています。従来のエネルギー源に比べ、発電量は非常に大きな変動にさらされていいます。
このように、送電網の運用は複雑さを増しており、より広範で、より強力で、よりスマートな送電網インフラが必要となります。
送電網は、トラブルのない運用を保証する信頼性の高いソリューションが不可欠です。このため、リタールでは、安全で堅牢なアウトドアエンクロージャーと温度管理システムを提供し、お客様の設備を安全に保護します。
標準品のモジュール式システムにより、個別のソリューションを構成しお客様のアプリケーションの信頼性を確保します。
- 屋外用保護リレーキャビネット
- ローカルプロテクションキャビネット
- 監視・制御ボックス
表面、腐食、湿気からの保護は、電源システムにとって決定的な役割を果たします。 解決策は高品質の素材と最適な腐食保護にあります。
気候条件や季節変動により、トラブルのない運用には最適な温度管理が不可欠です。 リタールは、お客様の個々の要件に合わた幅広い温度管理ソリューションを提供します。
環境1、3
インドア アドバンスト プロテクション(屋内)と アウトドア アドバンスト (屋外)
変圧盤は設置環境 1 に割り当てることができますが、配電盤は環境 1 および 3 に設置される場合があります。一部のコンバーター盤は、環境1に設置されることもありますが、海上施設の場合は環境3または環境4(アウトドア エクストリーム(屋外))に割り当てる必要があります。どのような環境でも安全な設置が必要とされます。