スマートで持続可能なビルには多くの技術が必要とされることから、より広いスペースが必要となります。しかし、都市部において、建物内の1平方メートル当たりのスペースは大変貴重です。そのため、暖房、換気、空調用の設備は屋上か屋外の建物の隣に設置することになります。
リタールのアウトドアエンクロージャーは、省スペースソリューションが標準装備されています。これらのエンクロージャーに電気機器を収納し、次のような用途で理想的な保護を提供します。
- 暖房、換気、空調(HVAC)
- 制御機器 ヒートポンプの制御
- カメラ機器用の配電盤
理想的なソリューションを構成し、アプリケーションはどこでも安全に保護されます。
持続的な太陽光や雨にさらされないように保護することは非常に重要です。リタールのアウトドアエンクロージャーは、二重壁設計とそれによる過熱保護により、エンクロージャーの上に屋根を設置する必要もありません。高い耐腐食性により、空気中や周囲の腐食性物質による損傷を防ぎます。
環境3
アウトドア アドバンスト (屋外)
ビル管理のソリューションは通常、環境3の非公共エリアにあります。長い耐用年数を実現するための材質選択のほか、風雨の影響に対する保護も非常に重要でです。例えば、勾配のある耐候性の屋根は、上からの湿気やその他の汚れの浸入を防ぎます。