航空業界は乱気流が特徴です。空港の屋外設備では風速が強いため、特に堅牢な構造が要求されます。同時に、既存のシステムを拡張するための柔軟性も求められます。既存システムの将来的な拡張を可能にする柔軟性が重要視されます。
リタールは、スムーズで安全なオペレーションを保証するために、エンクロージャーの多様な標準ポートフォリオと温度管理ソリューションを提供しています。たとえば、以下のようなアプリケーションを理想的に保護することができます。
- 航空灯火とビーコン
- セキュリティシステム
- 分電/エプロン配電所
- アクティブおよびパッシブITアプリケーション
エプロンや滑走路では、ジェット燃料、尿素、除氷剤などの攻撃的な物質 にさらされるため、屋外用のエンクロージャーには特に高い回復力が求められます。同時に、航空機の離着陸に対応できる高い耐圧性と、極端な温度条件や悪天候 に対する保護も不可欠です。それにより、安全性が重要なインフラの信頼性の高い運用が保証され、ダウンタイムによるコストのリスクが最小限に抑えられます。
環境1~4
インドア アドバンスト プロテクション(屋内)~ アウトドア エクストリーム(屋外)
機器やシステムが使用される保護エリアは、空港での用途と同様に多岐にわたります。最も一般的な設置場所は「環境3」、次いで「環境2」です。しかし、屋内の「環境1」や保護されていない「環境4」でもソリューションが必要とされています。リタールは、あらゆるニーズにお応えします。