Blue e+ フィルターファンユニット

エンクロージャーの冷却をより強力に

Blue e+ フィルターファンユニットは、気候目標の達成と同時にエネルギーコストを削減するのに役立ちます。新しいプリーツフィルター付きフィルターファンユニットは、フリースフィルターマットが同梱品のファンと比較して40%以上の風量アップを実現。フィルターファンユニットは、電源、効率、簡易さを組み合わせたエンクロージャー冷却ソリューションを提供しています。 当社のファン・アンド・フィルター・ユニットには、AC/DC、EC、EMCの各オプションがあります。特にEC技術を搭載したファンフィルターユニットは、IoT機能によりエネルギー効率システムの信頼性が向上するため、時間とコストの面で大きなメリットが得られます。新しいBlue e+ フィルターファンユニットが、お客様の日常業務の決定的な改善にどのように貢献できるかをご確認ください。

Blue e+ フィルターファンユニットの利点

  • より高い性能:プリーツフィルターの最大40%アップした風量により、より低出力クラスのユニットを選択できるため、コスト削減が可能になります。

  • 部品の長寿命化: 独自の斜めファン技術により、エンクロージャーの換気をより均一かつ一定にします。

  • 効率的なモーターによる60%の省エネ(EC フィルターファンユニット)

  • 標準のプリーツフィルターの交換間隔が 2 ~ 3 倍長くなり、コストと時間を節約できます。

  • 自動フィルター洗浄によりユニットのメンテナンスコスト(EC フィルターファンユニット)を削減し、耐用年数を 20% 延長

  • 需要に応じたフィルターメンテナンスと残り稼働時間の仮想表示に基づくサービス間隔の最適化により、エネルギーコストとサービスコスト(EC フィルターファンユニット)が削減されます。

  • アラームリレーで安心(EC フィルターファンユニット): 異常を直接お知らせ

  • IoT機能で稼働の安全性を向上(EC フィルターファンユニット): 搭載された緊急冷却機能は、風量を最大40%増加させることで、温度上昇に対応します。

  • 無制限のアプリケーションに対応するマルチ電圧機能(EC フィルターファンユニット): 世界中で使用できる保証された適合性

  • シンプルなプランニングRiThermRiPanelEplan Data PortalProPanelなどのツールによる最適化されたパラメータ設定と製品選択

  • 簡単な変更: 簡単な変換: 取り付けカットアウト、保護等級、出力クラスは、旧型のフィルターファンユニットのものに対応しています。

  • 簡単な組み立て: 工具不要の取り付け(エンクロージャーへの簡単なスナップフィット取り付け)により時間を節約

  • メンテナンスが簡単:工具不要で、フィルターマットの交換も簡単

  • 簡単なモニタリング(EC フィルターファンユニット):アナログまたはデジタルインターフェースによる制御と監視

EC フィルターファンユニットの優れたIoT機能

EC モーターの稼働時間と動作速度が継続的に記録されます。 自動車の燃料計と同様に、リタールの IoT インターフェースは次のフィルターの交換時期を示します。 これにより、サービスコストを削減することができます。

フィルタークリーニング: 定期的にファンの回転方向を短時間反転させてフィルターに吹き付けることによって、微細なほこりを吹き飛ばして除去します。これにより、フィルターの交換時期が20%延長され、サービスコストも削減されます。

エンクロージャー内の温度が過度に上昇すると、システム障害が発生する可能性があります。 このような問題を回避するために、EC フィルターファンユニットの緊急冷却機能が対応します。 温度が定義されたアラーム値を超えるとすぐに、、ファンの回転数が最大まで上昇します。これにより、風量が最大 40% 向上し、設置されたコンポーネントの過熱を防止、または遅延させることができます。

プリーツフィルターの利点

  • 標準的なフリースフィルターマットが同梱品のファンと比較して表面積が 6 倍大きいため、圧力損失が低くなり、エンクロージャーからの廃熱をより速く放散できます。

フリースフィルターマットが同梱品のファンと比較して、IP 55 保護により風量が 80% 向上します。

  • プリーツフィルターの素材と構造により、小さなホコリも確実に捕集します。わずか0.3マイクロメートルの粒子も空気からろ過できます。これは一部のウイルスよりも小さいものです。実用的には エンクロージャーに侵入するホコリが大幅に減少します。

粉塵保持力が50%向上

  • プリーツフィルターは表面積が大きいため、非常に高い保持能力を誇ります。 これにより、メンテナンス間隔を長くすることができます。 さらに、プリーツフィルターは IP 54 または IP 55 の保護等級を保証します(プリーツフィルターを吸収マットと組み合わせて使用した場合)。

2 ~ 3 倍長いメンテナンス間隔

節約の可能性を計算

現在のファンおよびフィルター ユニットのパラメーターを以下に入力すると、Blue e+ フィルターファンユニットでどれくらいコストを節約できるかを確認できます。当社の効率計算ツールは、現時点でエネルギーとサービスのコストにどれくらいかかっているか、Blue e+ フィルターファンユニットやEC フィルターファンユニットに切り替えることでどれくらい節約できるか最適な選定を表示します。