ハイエンド素材から精密に製造されたリタールのステンレス製エンクロージャーは、産業プラントや厳しい環境など過酷な条件にも耐えます。革新的な設計と最高級のステンレス素材により、頑丈なだけでなく、長持ちするエンクロージャーを実現しました。
KX ステンレススチールは、サポートレール、マウンティングプレート、マウンティングクローを使用した多様な内部設置を可能にし、プロジェクトの要件に的確に適応します。
KX ステンレスは、1.4301(AISI 304)または 1.4404(AISI 316L)で提供しています。耐久性と信頼性のための堅牢で耐食性のあるエンクロージャーにより、厳しい条件にも耐えることができます。
KX ステンレススチールは在庫(ドイツ)があり、短納期でお届けできるため、プランナーやデザイナーはお客様のプロジェクト要件に迅速に対応することができます。 日本国内の在庫についていは、お問い合わせください。
KX ステンレススチールのリアパネルにパンチポイントを施したエンボス加工は、ウォールブラケット取り付けの準備を容易にし、設置時の時間と労力を節約します。
KX Eボックス(ステンレス製) には、簡単に取り付けられるダブルビットインサート付きカムロックが備わっており、デリケートな電子部品を保護するためにエンクロージャーをしっかりとロックします。
バスボックス と E-ボックスに標準装備されている180°ドアヒンジは、追加のスペースを作り出し、エンクロージャー内部へのアクセス性を向上させ、メンテナンスや部品へのアクセスを容易にします。
KX ターミナルボックス およびバスボックスには、サポートレールがパンチングされたマウンティングストリップの前面に柔軟に取り付けられています。または、マウンティングクローを使用してエンクロージャーのリアパネルに直接取り付けることで、エンクロージャーの奥行きを最大限に活用できます。これは特に大きなコンポーネントを配置する際に役立ちます。
KX ターミナルボックスとバスボックス(ステンレス製)用のトルクスインサート付きクイックリリースファスナーは、エンクロージャーをロックし、、高価な設備や電気機器を効果的に保護します。
PE 導体接続のために最適化された KX ターミナルボックス、KX バスボックス、および E-ボックスのサイドパーツにより、非常に迅速で使いやすいアース接続が可能。後付けでも対応できます。
KX ターミナルボックス
- トルクスインサートを含むクイックリリースファスナー
- リアパネルのエンボス加工: ウォールブラケット
- アース:最適化された穴あきマウンティングストリップ
- 内部設置: サポートレール、マウンティングプレート、マウンティングクロー
KX E-ボックス
- カムロック
- リアパネルのエンボス加工: ウォールブラケット
- アース:最適化された穴あきマウンティングストリップ
- 180° ヒンジを標準装備
KX バスボックス
- トルクスインサートを含むクイックリリースファスナー
- リアパネルのエンボス加工: ウォールブラケット
- アース:最適化された穴あきマウンティングストリップ
- 内部設置: サポートレール、マウンティングプレート、マウンティングクロー
- 180° ヒンジを標準装備