リタールの AX プラスチック Exエンクロージャーは、石油化学産業、エネルギーセクター、粉塵の多い環境など、防爆エリアでのアプリケーションに新しい基準を設定します。これらのエンクロージャーは、製油所や掘削プラットフォームなどのゾーン1、2、21、22にある繊細なコントローラに卓越した保護を提供します。
AX プラスチック Ex エンクロージャーの特長
AX プラスチック Ex エンクロージャーは、リタールのシステムコンセプトに基づき、多くの取り付け用ラグ(突出部)を装備しています。
25 mm ピッチで取り付けが可能で、システムセクションやレールを取り付けるためのユニバーサルブラケット付き。
- マウンティングプレートは、あらかじめ組み立てられたボルトに前面から簡単にねじ止めできます。
- 加工されたキー溝を使用することで、マウンティングプレートのアースが容易です。
- ピッチパターンのマーキングにより部品実装が容易です。
- ドアの上端と下端に雨よけストリップを組み込んだ二重密閉により、ほこりや雨水から保護します。また、高レベルの耐紫外線性により、過酷な条件下でも屋外での使用に適しています。
- 保護等級 IP 65 / NEMA 4X
- 壁取り付けブラケットは、UL 認証を維持しながら、外側から簡単に固定できます。
- また、ポールクランプを外部ねじ穴に直接ねじ止めすることもできます。
一体型のドア補強フレームには、取り付けの柔軟性をさらに高めるための取り付けラグ(突出部)が装備されています。
リタールのシステムアクセサリーとの互換性があるため、システムセクション、レール、図面ポケットなどをドアの内側に直接取り付けることができます。
ドアを開いた状態で固定するため、追加加工なしで簡単にドアステイを取り付けることができます。
AX プラスチック Ex エンクロージャーは在庫があり、短納期でお届けできるため、プロジェクト要件に迅速に対応することができます。(ドイツ)※日本国内のお客様はお問い合わせください。
AX プラスチック Exエンクロージャーの詳細をご覧いただき、爆発の危険性がある環境で使用するための安全性と信頼性をご確認ください。
信頼性:
- 2014/34/EU ゾーン 1 および 2/21 および 22 に適合。
- 防爆保護 EN 60 079 (Ex e) およびエンクロージャー保護 (Ex tb)
- F1 屋外用 UL 746 および産業用エンクロージャー UL 508A
- 難燃性 : UL 94 V-0 認証
- 人体保護のため、クラスII(DC1000V)完全絶縁
AX プラスチック Exエンクロージャーは、これらの要件を確実に満たし、最高の安全基準を保証します。