新しい CX ワンピースコンソールおよび CX コンソールシステムとの相乗効果により、作業オペレーションを合理化します。CX コンソールシステムは、ベースユニット単体でも、デスクユニットおよび/またはコンソールとの2パート構成または3パート構成でも、最大限の柔軟性を発揮します。最大限の概観を確保するだけでなく、機械とシステムのモニタリングによる信頼性も保証します。新しい CX ワンピースコンソールも同様の利点を持ち、AX/VX システムプラットフォームと互換性があります。
CX コンソールシステム: メリットと利点
1. 多彩な組み立てと構成オプション:
- 2パート構成および3パート構成のコンソールシステムオプションのためのデスクユニットの標準化。
- ケーブルエントリーが容易に: 底部開口部は 3 枚式のグランドプレートが取付られており、柔軟なケーブル入線用アクセサリーから個別に VX グランドプレートの構成が可能です。ケーブルクランプレールにより、ケーブルの張力を軽減して配線が可能になります。
- ロックシステムは、AX ハンドルと簡単に交換できます。
- コンソールの背面がまっすぐになっているため、ファン・フィルター・ユニットなどの温度制御コンポーネントの取り付けが簡単です。
2. 一貫した内部構成コンセプト:
- ベースユニット、デスク&コンソール、ワンピースコンソールなど、フレキシブルなインテリア設置が可能です。
- VX25のパンチングされたセクションには、取り付けフランジとレールが付いており、すべてのエンクロージャー部品の個別の構成に使用できます。.
- トランスなどの重い設置機器でも収容可能です。
- コンソールシステムやワンピースコンソールを構成する際の柔軟性: CX レールによる内部設置が可能です。
3. スペースの有効活用と簡単な操作:
- 奥行き500mmのコンソールシステムベースユニットには広い設置スペースがあり、スペースを最大限に活用できます。
- シンプルな組み立てとメンテナンスにより、作業時間と効率を最適化。
- コンソール部の90度の角度は、リタールのマシニングセンターPerforex で簡単に加工できます。
4. マシンおよびシステム・ドキュメントのペーパーレス化:
- The リタール ePOCKET 標準化されているため、ペーパーレスでの引き継ぎが可能。
- 最新のドキュメントに簡単にアクセスして、メンテナンスを合理化します。