近日公開予定:ISO 12944に準じた表面コーティングを施した AX/VX C4-H オプションをご紹介します。本体とエンクロージャーパネルに特殊溶射仕上げを施し、VX フレームの亜鉛マグネシウムコーティングにより、優れた耐食性を実現しています。エンクロージャーとハウジングの溶射仕上げは、720時間の塩水噴霧試験を受けており、ISO 12944の腐食カテゴリC4-H(高)に適合しています。
ISO 12944 は、表面保護コーティングによる鋼構造物の腐食保護に関する国際的に認められた規格です。品質と信頼性にご期待ください。
VX25 連結エンクロージャー C4-H
AX コンパクトエンクロージャー C4-H