3分割型 AX ウォール型ボックスは、柔軟性を高めシステム統合を最適化します。無限の可能性を提供しリタールシステムと組み合わせることで、さらなるメリットを引き出すことができます。
頑丈なデザイン、多目的な使用:
- 3分割型のウォール型ボックスは、前面と背面からアクセスできるため、設置が簡単でメンテナンスや部品へのアクセスも容易です。
- オプションのウォールブラケットで、より効率的なエンクロージャーの組み立てと取り付けが可能となります。
- 必要な設置奥行に応じて、中央部分の 482.6 mm (19インチ) 取り付けによる 19 インチ構成の使用が可能です。
19 インチ固定 前面
180°回転可能なスロットで奥行き調整可能な取り付け
取り付けフランジ付きシステムセクションによる奥行き調整可能な19インチ固定
設置環境への最適な適応:
- 幅広いサイズを取り揃えた AX ウォール型ボックスは、さまざまな設置環境に適応し、スペースが限られた環境でのアプリケーションに最適です。
- ウォール型ボックスの背面に取り付けられた分割ドア用の穴付きフランジは、U字型押し出しとシステム穴により、25mmピッチのパターンでシステムセクションとレールによる柔軟な構成が可能です。
- 大きな窓が付いたドアにより、ボックス内に設置されたコンポーネントを常に良好に確認ことができます。
ウォール型ボックスの取り付けフランジとレールを備えた 25 mm ピッチパターンのシステムセクションにより内面実装の可能性が広がります。
大きな窓の付いたドアにより、ボックスに設置されたコンポーネントを常に確認すことができます。
ロック可能なハンドルにより、ボックス内のコンポーネントは不正アクセスから保護されます。
マウンティングプレートとシンプルなケーブル引き込みで柔軟な内部実装:
- 1枚または複数の KX マウンティングプレートをウォール型ボックスに取り付け、制御装置やコンポーネントの設置が可能です。
- ボックスのウォール取り付け部の上部と底部にあるグランドプレート(付属品)は、アクセサリーで用意されているグランドプレートと簡単に交換できます。
- ボックス内のケーブル配線は、効率的に整理して構造できます。
ボックスは、KX マウンティングプレートにより、制御機器やコンポーネントの設置に対応できます。
マウンティングプレートは、ハウジングの高さ全体に取り付けることも、個別の部品として取り付けることもできます。
ウォール取り付け部のグランドプレートを介したシンプルで構造的なケーブル引き込み。
リタール ePOCKET デジタル ワイヤリング ポケット:
- リタール ePOCKETデジタル ワイヤリング ポケットで常に全体を管理
- 効率的なメンテナンスのために、機械とプラントのドキュメントを簡単に更新できます。
約束:
- シンプルな調達: ご購入は、当社の様々な流通経路を通じて、簡単かつ迅速に行うことができます。
- 高い保護等級IP 55、柔軟な設置、優れた耐荷重性:AX ウォール型ボックスは、最も厳しい保護等級と耐荷重の要件を満たすと同時に、柔軟な内部設置のためのスペースを提供します。