特許取得済みのエンクロージャー位置決めガイドと内部設置用レールにより、機械加工なしでエンクロージャー内にアクセサリーを設置できます。そのため、時間のかかる開口部のシーリングが不要になります。 これにより、安心感を確保しながら、組み立て時間を短縮し、まったく新しいアプリケーションの可能性が生まれます。ステンレス製エンクロージャー(1.4301または1.4404)の滑らかな表面は清掃が容易で、繊細なコンポーネントを最大限に保護します。リタールのステンレス製 AX ウォール型エンクロージャーは、安全性を損なうことなく、お客様の個別の要件に対応し、必要とされる柔軟性を保証します。
AX コンパクトエンクロージャー(ステンレス製)は、技術的特徴によりお客様のご要望にお応えします。
- フレキシブルな内部実装は、さまざまなプロジェクトのニーズに的確に対応することができます。
- オーダーメイドのソリューションでコストを削減し、全体的な運用コストを最小限に抑えます。
- 位置決めガイドの連続パターンは非常にフレキシブルで、エンクロージャー内のレールは、ドリルで穴を開けることなく、後からでも取り付けることができます。
レールやアクセサリーは、25mm ピッチの位置決めガイドがあるため、ドリルで穴を開けることなく、AX エンクロージャー(ステンレス製)に素早く簡単に取り付けることができます。
ケーブルクランプレール、取り付けフランジ付き大型 VX システムセクション、頑丈なサポートレールなど、大型の VX25 エンクロージャー用アクセサリーの取り付けも、加工無しで行えるため、新たなアプリケーションの可能性がひろがります。
ハウジングに内蔵された位置決めガイドにより、取り付けフランジやアクセサリーを備えたシステムセクションがあるエンクロージャーに使用する内部取り付けレールを、正確に、かつ時間をかけずに取り付けることができます。
このレールは、AX ステンレス製エンクロージャーに後から取り付けることも可能です。
オプションの穴付きドアストリップは、フレキシブルな 25mm のピッチパターンで、ドアを加工無しで迅速かつ簡単に拡張できます。リタールのシステムアクセサリーとの互換性がこれを可能にします。
工具不要のドア組み立ては、さらに時間を節約します。ドアの位置が決まれば、あとはヒンジピンを押し込むだけで完成します。
マウンティングプレートはあらかじめ簡単に取り付けることができ、上から差し込むだけでしっかりと固定されます。また、ピッチパターンのマーキングがあるため、部品の取り付けが容易です。
加工穴により、自動等電位化機能付きマウンティングプレートのアース作業が非常に簡単になり、マウンティングプレートが所定の位置にねじ込まれた後にアース作業を行うことも可能です。
- 堅牢なステンレス製の AX エンクロージャーは、過酷な環境下でも信頼性の高い保護を提供します。
- メンテナンス作業を最小限に抑え、最も過酷な条件下でも長期的な機能性を確保します。
- 標準装備されているレーザー耐性の保護フィルムは、加工中やその後の輸送中にエンクロージャーに傷がつくのを防ぎます。
エンクロージャーの浅いエッジの折り返しを意識的にスリムにデザインすることで、シームレスなPUフォームシールと確実に接触し、保護等級(IP 66まで)と耐衝撃性IK 10をの維持に役立ちます。最適な性能を保つために、衝撃保護と水や埃に対する信頼性のある密閉力を実現します。
<p>ステンレス製の AX は在庫があり、24時間/48時間以内の迅速な納品が可能です。(ドイツのみ)これにより、顧客満足度が向上し、顧客の要望に対応しやすくなります。※日本国内のお客様はお問い合わせください。</p>