Blue e+ S クーリングユニット

エンクロージャー冷却のための最大限のエネルギー効率

リタールの世界で最も効率的なクーリング ユニット ソリューションは、機械やシステムの二酸化炭素排出量を削減するのに役立ちます。 当社の Blue e+ シリーズは、すべてのアプリケーションと要件に対応するソリューションを提供します。

Blue e+ S クーリング ユニットはどのようにして二酸化炭素排出量を断続的に削減しますか?

  • Blue e+ は平均75%の省エネを実現した、世界で最も効率的な冷却ユニットです。
  • New: 出力カテゴリ 750 WBlue e+ S 冷却ユニット により、製品ラインアップ (300 - 1000 W) が完成し、 革新的な技術のすべてのメリットと、その新しい冷媒が地球温暖化係数を 56% 削減します。
  • Blue e+ ユニットは、組み込まれたコンポーネントのより長い耐用年数、グローバルなユーザビリティ、インダストリー 4.0 機能を保証します。
  • Blue e+ テクノロジーの詳細はこちら.

Blue e+ S テクノロジーで実現する革新的なソリューションをご紹介します。

新しい “Blue e+ S” クーリングユニットは、低出力カテゴリー300 – 1000 Wで、全く新しいデザイン、拡張スマート機能による高速なプロセスを特徴とします。

よりサステナブルに

サステイナビリティは非常に重要です – Blue e+ S クーリングユニットは、環境を保護しながらコストを節約します。

  • 高いエネルギー効率:ハイブリッド技術により、平均75%の省エネを保証します。
  • サスティナブルな資源利用:速度制御されたコンポーネントが、最適なターゲット冷却を実現し、エンクロージャーのコンポーネントの耐用年数を延ばすのに役立ちます。
  • より環境にやさしく:冷媒R513AはGWPを56%低減します。

より速く

時間はすべての企業にとって重要な変数です – Blue e+ S クーリングユニットは、エンジニアリング、設計、注文、および取り扱いにかかる時間を節約することができます。

あらゆるレベルにおおける柔軟性の向上:

  • EPLAN Data Portal ですべてのデータを利用できるため、より柔軟なエンジニアリングが可能です。
  • RiPanelでエンクロージャーとクーリングユニットを設定し、より柔軟に設計・発注できます。
  • シリアル番号がパッケージに印刷されているため製品の開梱が不要に。より柔軟な取り扱いができます。
  • Thermソフトウェア パッケージを使用して、必要な温度制御をより柔軟に計算します。
  • グローバルなユーザビリティ、独自のマルチ電圧機能、および各国固有の承認 (cUL Listed、cULus FTTA、CE & EAC) を備え、より柔軟な対応ができます。

リタールでフェイルセーフなプロセスを設計する

バリューチェーンのあらゆる段階において、信頼性は重要です。Blue e+ Sクーリングユニットは、最高の信頼性、メンテナンスの軽減、そして迅速な使い勝手を提供します。

  • より高い信頼性:300W以上の冷却装置では、凝縮水蒸発装置を標準装備。
  • フェイルセーフの強化: LED光ファイバーにより、離れた場所からでもデバイスの状態をすぐに確認でき、マシンのダウンタイムを回避。 (黄色=重要でないエラー、赤色=重大なエラー)。
  • 外部からの影響に対する保護の強化: 発泡シールにより高い保護等級であるIP55を保証。
  • 計画の信頼性の向上: 世界中の製品とスペアの確実な入手と短納期 (工場出荷時の標準製品)。
  • 信頼性の向上:-20~+60℃の温度範囲内で安全に使用可能。

リタールで作業負荷を軽減

本当に大切なことに集中する –Blue e+ Sクーリングユニットでは、設計、オペレーション、組み立てがより簡単に行えます。

  • 簡単操作: スマートインターフェース(アプリ用NFC、ソフトウェアアップデートやサービス用USB接続、ディスプレイ)による直感的な操作。
  • メンテナンスが簡単: 保守点検のためのアクセスが容易で、部品の交換もすぐできるため、メンテナンス作業が軽減されます。
  • 設計のしやすさ: すべての設置タイプ(外部設置または完全内部設置)に対応した均一な正方形の取り付けカットアウトによる効率的な設計。
  • 設計がしやすいTherm software, Scan &; Service app and Quick Finder等の便利なツールによる最適化パラメータと選定。
  • 組み立てが簡単: 最適なハンドリングと便利なツールで時間をかけずに組み立てられます。

リタールはデジタルソリューションでお客様の価値創造をサポートします。

総合的に考えることで価値を高める – Blue e+ S クーリングユニットは、スマートなアプリケーションとサービスによって、プロセスをさらにスムーズに実行することができます。

スキャン & サービス アプリ

スマートフォンを NFC 経由でクーリングユニットに接続してデバイスのデータとパラメーターを送信または、QR コードをスキャンすることで関連するすべての製品情報を一目で確認できます。

  • クーリングユニットの迅速なパラメータ設定と試運転が可能。
  • 高速コピーによる時間効率の良い作業(他のクーリングユニットへ設定を1:1でコピー)。
  • サービスメッセージの作成と送信。
  • アクセサリーやスペアのウィッシュリストの作成と送付。
  • すべての製品情報を一目で確認できる。
  • スキャンした製品を管理する。

ハウツー動画で詳しく解説します

リタールで作業負荷を軽減

本当に重要なことに集中する – 必需品に集中 - Rittal Scan & Service アプリでいつでもすべてのデータを取得し、ニーズに合わせて配送プロセスを最適化します。

利点:

  • パッケージにシリアル番号が記載されているため、発送プロセスが簡素化されます。
  • 製造年月日をMMYYDDのフォーマットで印字。
  • 梱包と開梱が不要になるため、時間を節約できます。
  • Rittal Scan & Service アプリを介してすべての製品データに直接アクセスできます。
  • すべてのデータの迅速かつ完全な可用性 - 高速処理と最適なデータ利用が可能です。

リタールはデジタルソリューションでお客様の価値創造をサポートします。

総合的に考えることで価値を高めることができます。Blue e+ S 冷却装置は、スマートなアプリケーションとサービスによって、プロセスをさらにスムーズに実行することができます。

利点:

  • Rittal Scan &; Service Appによる迅速な連絡。
  • エラーメッセージへの直接アクセス。
  • リタールサービスによる簡単で的を射たトラブルシューティング
  • 保証期間延長。
  • クーリングユニットの寿命と信頼性を確保。

リタールでフェイルセーフなプロセスを設計する。

バリューチェーンのあらゆる段階において、信頼性は重要です。Blue e+ S クーリングユニットは、最高の信頼性、メンテナンスの軽減、そして迅速な使い勝手を提供します。

利点:

  • シンプルでユーザーフレンドリーな操作性。
  • 高速コピー機能により、増設したクーリングユニットへユニット設定を転送。
  • 複数のユニットへの設定引き継ぎによる時間短縮。
リタールとより速く

時間はすべての企業にとって重要な変数です – Blue e+ S クーリングユニットは、エンジニアリング、設計、注文、および取り扱いにかかる時間を節約することができます。

利点:

  • 説明書なしで素早く簡単に組み立て。
  • 発泡シールにより組み立て時間を短縮
  • 固定補助具による安全な一人での組み立て。

リタールでよりサステナブルに

持続可能なアクションは避けて通れません。

利点:

  • メンテナンス時の迅速なトラブルシューティング
  • メンテナンスの直接文書化
  • フィルター マットの交換が簡単
  • 時間短縮
  • 故障を未然に防ぐ

Blue e+ Sを実際に体験してみませんか?

展示会では、世界で最も効率的な空調コントロールユニットについて詳しくご紹介しています。

. 。
日付 展示会 所在地
06. – 09.09.22 SMM ハンブルク、ドイツ
27. – 30.09.22 風力発電 ハンブルク、ドイツ
27. – 30.09.22 テクノロジーと科学の世界 ユトレヒト、オランダ
28. – 29.09.22オートメーションのすべてケムニッツ、ドイツ
18. – 20.10.22 自動スキャン ヨーテボリ、スウェーデン
08. – 10.11.22 SPS ニュルンベルク、ドイツ
08. – 11.11.22 主要エネルギー リミニ、イタリア

お手伝いします

ご質問はございませんか?Blue e+ SおよびBlue e+冷却技術に関するお問い合わせはこちらからお願いいたします。