黒板の代わりにタブレット:デジタルは学校の未来です。コロナ時代はこれを特に明確にしています。2020/21学年度の初めから、「スクールポータルヘッセン」は、教師と生徒のためのデジタル教育学習および作業プラットフォームとして使用されてきました。GEC (ジャーマン エッジ クラウド) は、スケーラビリティーの要件と教育運用の特別な機能に応じて、クラウドアーキテクチャーなどのサービスを提供します。GEC (ジャーマン エッジ クラウド) のサービスは、高い使用率とポータルの容易な使用を可能にします。このことは特に学年度の初め、多くのアクセスが集中した州スクールポータルの管理に重要でした。他の連邦州とは対照的に、ヘッセン州では問題が起きませんでした。将来的に、ヘッセン州は最大約 250万人のユーザーを見込んでいます。
クリスマス休暇後、初日の午前 9時頃、約 10万人のユーザーが同時に「スクールポータルヘッセン」にアクセスしました。このことは省が発表しました。今までの最高アクセス数は、12月16日の約 54,000 でした。プラットフォームに対する高い要求があったにもかかわらず、運用はスムーズに行われました。これは、German Edge Cloud (ジャーマン エッジ クラウド) のスケーラブルなクラウドアーキテクチャーを使用しているためでもあります。
「スクールポータルヘッセン」は 10年以上前から存在しており、長年にわたって広範なアプリケーションとサービスのセットに強化されてきました。2020年の夏に、これらのアプリケーションの一部が拡張され、スケーラブルなクラウド環境に移行され、2020/2021学年度からすべてのヘッセン州の学校でユーザーフレンドリーなプラットフォームとして利用できるようになりました。その実現に、連邦州の最高学校監督機関としてのヘッセン州教育省と、ヘッセン州政府の中心的な IT サービスプロバイダーである「ヘッセン州データ処理センター (HZD)」は、フリードヘルム・ロー・グループの会社である German Edge Cloud (ジャーマン エッジ クラウド) に協力を依頼しました。
Covid-19 による状況は、以前のスクールポータルのパフォーマンスを限界に追いやりました
ヘッセン州教育省は、コロナ危機前には、ヘッセン州にある 2000 校のうち、約 450 校がスクールポータルにリストされていたと説明しています。さらに、「通常の学校運営の停止とそれに伴う Covid-19 感染予防のための学校閉鎖により、要求事項や参加者数が急激に増えました。現在、公立の中等教育学校の 90 % がこのプラットフォームを利用しています。しかし、急速な利用者数の増加により、一時的な機能制限や深刻な過負荷が発生することがありました。」
従来のサーバーアーキテクチャーとアプリケーションアーキテクチャーは、ホームスクーリングのシナリオ向けに設計されていませんでした。システムを利用状況に関係なく安定させ、将来的にも高い信頼性を維持し、パフォーマンスに優れたアプリケーションの使用やスケーリングを可能にするためには、システムを新しい技術レベルの上に置く必要がありました。German Edge Cloud (ジャーマン エッジ クラウド) は、自発的なピーク負荷を補正するための動的リソース拡張に依存しています。それが最大 250万のユーザーによる利用を可能にします。
高性能とデータ主権のための German Edge Cloud (ジャーマン エッジ クラウド) のソリューション
そのため、ヘッセン州教育省 (HKM) は、インターネットから利用可能なクラウドアーキテクチャーの実装を求めるプロジェクトの入札募集をしました。このサービスは、デジタルスクールプラットフォームのセクションの大部分がクラウドネイティブ環境におけるホスティングである必要がありました。これには、特に基本的なアプリケーション「PaedOrg」 (PaedOrg:オンラインスクールポータル) が含まれます。目的は、Moodle、Mahara、ビデオストリーミングや、その他のコラボレーションおよびデータ交換用のアプリケーションなどの追加サービスで、基本的なプラットフォームを充実させることです。
特に、クラウドレディネス、スケーラビリティー、さらに教育に関する運用においての特別な機能などのシステム要件を考慮に入れる必要があります。これらには、例えば、動的な負荷分散や予測できないピーク負荷の緩和が含まれます。
フランクフルト近郊の Eschborn (エッシュボルン) に拠点を置く German Edge Cloud (ジャーマン エッジ クラウド) は、ホスティングとアプリケーションマネジメントの分野での専門知識でヘッセン州教育省を説得し、ポータル用の新しいスケーラブルなアーキテクチャーを設計しました。GEC (ジャーマン エッジ クラウド) の OpenStack プラットフォームは、クラウドからのテクニカルソリューションのすべてのリソースの管理と、ユーザーフレンドリーなダッシュボードを介した簡単な操作を可能にします。
前提条件:データを安全かつ「データ主権」を守る形で管理
データ保護とデータ主権も、German Edge Cloud (ジャーマン エッジ クラウド) への発注につながった重要な基準でした。クラウドを介しての接続が必要なネットワークでは、学校、教師、生徒のすべてのデータを保護する必要があるためです。
データセキュリティーやデータ主権などの目標は、連邦政府によって開始され、ヘッセン州によってもサポートされている大規模プロジェクト GAIA-X によっても追求されています。フリードヘルム・ロー・グループの子会社 German Edge Cloud (ジャーマン エッジ クラウド) は GAIA-X の設立メンバーの一員です。当企業グループのオーナー兼 CEO である Prof. フリードヘルム・ローは、2019年の秋、Peter Altmaier (ペーター・アルトマイヤー) 連邦経済エネルギー大臣が始動させた欧州の大規模プロジェクトの立ち上げに協力しました。Gaia-X の最初のソリューションは、German Edge Cloud (ジャーマン エッジ クラウド) の最大の姉妹会社であるリタールのHaiger (ハイガー) にあるインダストリー 4.0 工場ですでに使用されています。
ヘッセン州教育省は、プロジェクトの実施段階を非常に肯定的に評価しています:「スクールポータルヘッセンの移行はスムーズに進みました。このプラットフォームは、2020年 11月から German Edge Cloud (ジャーマン エッジ クラウド) を介してホストされており、年初などのアクセスが非常に多い時期にも安定性が証明されました。同時に、将来にも対応できるように、エキスパートたちはプラットフォームの開発を継続的に続けています。GEC (ジャーマン エッジ クラウド) はすでにイテレーションの次の段階に取り組んでいます。」