産業界は、欧州のデータインフラストラクチャーを目指して努力しています:企業には完全なデータ主権が与えられ、産業界のデジタル化とネットワーク化を実現するために、リアルタイムでの処理と人工知能 (AI) の活用が可能になるはずです。プロジェクトは GAIA-X と呼ばれています。これには新しいソリューションが必要です。10月に、この目的のためのターンキーアプリケーションを発表したフリードヘルム・ロー・グループは、主導的な役割を果たしています。デジタル大規模プロジェクト GAIA-X と、デジタル化の課題を解決するその他のソリューションの詳細については、印刷物としての、またはオンライン上の「be top」マガジン、最新版をご参照ください。
「知識は権力であり、データに対する権力を持つ者は誰でも、経済的、政治的発展やプロセスに対する権力を持っています。データを握っている者は、競争上の優位性と経済的な成功への最大の可能性を持っています」と、新しい「be top」カスタマーマガジンの序文で、フリードヘルム・ロー・グループのオーナー兼 CEO である Prof. Dr. フリードヘルム・ローは述べています。
しかし、企業はどのようにしてデータを保護し、それによって技術的ノウハウを保護できるのでしょうか。新しい「be top」マガジンのカバーストーリーは、この問題を考察し、フリードヘルム・ロー・グループとそのパートナーが、デジタル化のこれらの課題やその他の課題を克服するための具体的なソリューションですでにお客様をサポートしていることを示しています。2019年 2月号のその他のトピックは:
インフルエンサー:購入決定における影響力のあるエキスパート
彼らは影響力と独立性の間を行き来し、同時にイベント現象であり、個人的なアドバイザーでもあります。いわゆる「インフルエンサー」はますます重要になっています。企業は B2B (企業間取引) 分野で、インフルエンサーをどのように活用できるでしょうか。最新号の「betop」では、これらの問いを追求し、企業が自社のインフルエンサーによる成果を最大限に引き出せるためのヒントを提供します。「be top」は、このテーマについて、有名なインフルエンサーである Ahmed Banafa (シリコンバレー) と Tijen Onaran に話を伺いました。Global Digital Women ネットワークの有名なモデレーター兼創設者は、「be top」の彼女のコラムでそれを明確にしています:「人は人の後を追う」。
エレクトロモビリティ:未来は超高強度
自動車産業は、その歴史の中で最大の激変に直面しています。内燃機関から電気モーターへの駆動技術の変化に伴い、「be top」への市場についての寄稿記事が示すように、材料鋼は高強度および超高強度グレードの開発を通じて大きな可能性を秘めています。
サイエンス:光の速度で脳の研究
サンパウロ州には、ブラジル最大級のサイエンスプロジェクト「Laboratório Nacional de Luz Síncrotron」が存在します。そこにある粒子加速器を利用して、多くの研究がなされていますが、その内の1つは、現在世界中で約 600万人が罹患しているパーキンソン病についてさらに学ぶために、人間の脳を研究することです。「be top」は現場に出向き、以前は不治の神経変性疾患の治癒方法を調査している画期的な研究プロジェクトに関する事柄を記事にしました。200 台以上の Rittal 大型制御キャビネットは、キャビネットシステム内のサイズの異なる何千もの電子部品を保護するために使用されています。
パネルビルダー:ビジョンを持つバーデンの職人たち
バーデンを拠点とする機械および制御装置のスペシャリストである Bauer Systeme (バウアーシステーメ) は、小規模企業が生産におけるデジタルの可能性からどのように利益を得ることができるかを示しています。同社は、リタールと EPLAN の協力を得て、プロセスをデジタル化および自動化しています。「be top」は、会社に関することをご紹介いたします。