リタールの小型キャビネットとコンパクトエンクロージャーは世界中で何百万も使用されています。新しい AX と KX シリーズの導入により、ユーザーは数多くのメリットを享受することができます。リタールは、お客様がアプリケーションを可能な限り簡単に新しいシリーズに切り替え、一貫性のあるデータを活用できるように、幅広い支援を提供しています。
新しい AX コンパクトエンクロージャーと KX 小型キャビネットにより、ユーザーはすべてのタスクに適したタイプを手に入れることができます。組み立て時間が 30 % 短縮され、ケーブル用のスペースが 30 % 増加し、30 の新機能が追加されました。これらが新しいシリーズの主なメリットです。
部品リストの簡単な置き換え
リタールは、お客様が新しい小型キャビネットとコンパクトエンクロージャーにできるだけ簡単に切り替えることができるように、様々なサポートオプションを提供しています。例えば、Excel のパーツリストをベースにした移行サポートがオンライン (www.rittal.de/ct-axkx) で入手できます。ユーザーは、既存のプロジェクトなどの既存のパーツリストを Web サイトにアップロードし、新しい AX または KX コンポーネントに変更されたパーツリストを受け取ることができます。
プロジェクトに Eplan データポータルを利用しているユーザーのためには、Eplan データポータルの新しいショッピングカート機能を利用するという別の便利なオプションがあります。プロジェクトパーツリストの全てをデータポータルのショッピングカートにアップロードしてください。すべてのリタール コンポーネントの情報が、新しいエンクロージャーとコンパクトエンクロージャーのマクロを含め、製品データベースで利用できるようになります。一つ一つをダウンロードする場合と比べると、多くの時間を節約できます。
リタール コンフィギュレーション システム内の移行ツール
リタール コンフィギュレーション システムを利用してエンクロージャーやコンパクトエンクロージャーを構成するお客様のためにも、便利な移行サポートが用意されています。コンフィギュレーターは、電子的に保存されたルールに基づいて動作します。妥当性チェックは、正しくないまたは不適切なアクセサリーがまったく表示されないようにします。
フィルターファンユニットのカットアウトなどの機械加工の部分も、リタール コンフィギュレーション システムで直接作成されます。この方法ですでにプロジェクトを構成しているユーザーは、既存の構成を新しい移行ツールにアップロードするだけで済みます。ツールを起動すると、信号システムが簡単な概要を提供します:緑は、必要なすべてのコンポーネントが新しい構成に転送されたことを意味します。黄色の場合は、構成をチェックする必要があります。たとえば、以前はドアの中央にあったカットアウトが、他の何らかの寸法に影響されて少しずれている可能性があります。赤は、リタール コンフィギュレーション システムの妥当性チェックで問題が検出されたことを意味します。この場合、主な原因は、コンポーネントの干渉です。マウスを数回クリックするだけで、構成を修正し、必要に応じて補足することができます。その後、新しい AX コンパクトエンクロージャーや KX 小型キャビネットの 3D モデルに加え、機械加工用の部品リストや加工プログラムもダウンロードできます。