AA-TL035 に関する情報は、こちらからダウンロードできます:
RoHS 指令に準拠
当社のすべての製品は、EU RoHS 指令「RoHS II」 2011/65/EU (Recast 2002/95/EC) および関連する委任指令 (EU) 2015/863 (「RoHS III」) に準拠しています。
WEEE 指令に準拠:WEEE 登録番号 11161726
私たちは、関連する B2B 機器類を、リタール WEEE 登録番号 11161726 で登録しました。
化学物質の登録、評価、認可および制限
REACH とは何ですか?
化学物質の登録、評価および認可に関した EU における新しい化学物質法です。
要点としては、以下になります:
- 「化学物質」の登録および認可に関する統一規則。年間生産量 / 輸入量が1トンを超えるすべての「物質」 (化学物質) は、生産者 / 輸入業者によって登録されなければならない。登録は欧州化学物質庁 (EchA) のみで行われています。
- 「化学物質」製造者による証明義務への転換。製造者はその顧客に対して「積極的に」「懸念物質」の使用に関して通知し、代替案を提供することを要求される。すなわち、リタールは納入業者から「積極的に」情報を受けなければならず、それを顧客に「積極的に」情報提供しなければならない。
- ノーデータ・ノーマーケット (データ登録されていない化学物質を市場に出してはならない)
ダウンロード:
リタールの温度管理製品は EC オゾン層破壊物質規則 No. 1005/2009 を遵守しています。
当社が使用している冷媒は CFC、HCFC (特定フロン) を含まない HFC (代替フロン) 冷媒です。これらには塩素は含まれておらず、オゾン層破壊係数 (ODP) はゼロとなっています。
具体的には、リタールは以下の冷媒を使用しています:
- R134a
- R407C
- R410A
これらの冷媒は、オゾン層破壊物質規則 No. 1005/2009 で規制されている物質ではなく、ハロン類にも属していません。リタールの以下の製品に冷媒が充填されています:
- エンクロージャー用クーリングユニット (R134a)
- ドア内蔵型、エンクロージャー内蔵型、サイドパネル内蔵型クーラー (R134a)
- チラー (R134a、R407C、もしくは、R410A)
リタールが使用している冷媒のさらなる詳細情報については、対応する安全データシート (SDS) をご覧ください。
業務用バッテリーの回収に関するお客様向け情報 (ドイツ国内のみ)
Rittal GmbH & Co. KGは、限定的な場合にのみ業務用バッテリーの一次業者として導入を行います。原則として、リタールは使用済みバッテリーを、配送センターあるいは本社で無料で引き取ります。会社の規模により個別に、委託企業によるバッテリーの回収および再利用か、顧客との契約上の合意に基づいた処理のどちらか異なる規則が適用されます。
当社の声明「リタールの紛争鉱物ポリシー」と当社の 紛争鉱物報告テンプレート「紛争鉱物 CMRTl」 をダウンロード:
当社の声明「容器包装廃棄物法 (VerpackG)」をダウンロード:
利用可能なダウンロード:
利用可能なダウンロード:
利用可能なダウンロード :