ほんの数年前まで、鉄鋼メーカーは研究所でさまざまな試験を行い、新製品を開発していました。現在では、強力なコンピューターシステムが計算の大部分を担っているため、より迅速かつ効率的に行うことができるようになりました。しかし、生成されたデータ量を効率的に評価し、市場投入までの時間を短縮し、競争力を高めることができるのは、最新のITシステムだけなのです。thyssenkrupp Steel (ティッセンクルップスチール)では、リタール・エッジデータセンターを活用し、鉄鋼生産プロセスに関わる幅広いデジタル化を進めるために必要なITリソースを生産現場に直接、迅速かつ柔軟に構築しています。この目的のために、リタールのITコンテナは会社の敷地内に設置され、クラウド接続を含むエッジデータセンターとして運用されています。
リタールのデータセンターコンテナは、当社の統合セキュリティコンセプトに不可欠な要素であり、最高のセキュリティ基準に対する当社の要求を満たしています。このパートナーシップの中で開発されたエッジデータセンターは、当社の製造現場に直接設置され、新しいIoTを迅速かつ経済的に実装できるようになっています。
製造現場の近くに設置
ティッセンクルップスチールでは、デジタル化が企業戦略の重要な部分を形成しています。デジタルプロセスによって生成されたデータは、意思決定、分析、予測の基礎を形成します。その結果、処理すべきデータ量は常に増加しており、企業はそれに応じてITインフラを調整することを余儀なくされています。そして、デジタル化に伴い、生成されたデータを迅速に利用したいという需要が高まっています。そのためには、計算能力の向上、データ提供のための短いレイテンシー時間、データの継続的な利用、システム全体のセキュリティが必要です。エッジシステムは、セキュリティドアを備えた頑丈なスチール製コンテナ内に格納され、アクセス制御、防火、信頼性など、多くの関連パラメータを詳細に監視することが可能になっています。データセンター・コンテナでは、冷却や電力供給のためにあらかじめ構成されたコンポーネントを使用することで、リスクなしにインフラストラクチャを迅速にセットアップすることが可能です。
パートナーシップに基づく協力
プロジェクトの開始にあたり、リタールはティッセンクルップスチールとともに、まずエッジデータセンターが達成すべき目標を分析しました。そして、必要な仕様を決定しました。リタールエッジデータセンターのモジュール設計により、ティッセンクルップスチールはIT環境を将来の要件に迅速に適応させるために必要な柔軟性を手に入れました。製造環境における安全で可用性の高い標準化されたITインフラは、製造ITのますます包括的な自動化と最先端のデータセンター技術に適した基盤となっています。
概要
- プロジェクト
- thyssenkrupp Steel
- 場所
- Duisburg, ドイツ
- 業界
- IT-infrastructure
- チャレンジ
生産関連プロセスのデジタル化により、安全で標準化された、可用性の高いITインフラを実現
ビッグデータ、低レイテンシーで高速なデータ利用
生産ITの自動化を進める- ソリューション
リタールデータセンターコンテナ(RDCC)は、冷却または配電のためのコンポーネントがあらかじめ設定されており、インフラの迅速なインストールと高い物理的セキュリティを実現
エッジデータセンターとして製造現場に隣接して設置