データセンターにおける信頼性は、大量のデータを24時間体制で処理するビジネスにとって重要な要素です。つまり、顧客がプロセスの円滑な実行を実現できることを意味しています。こうしたことから、WUND Groupは、ドイツ全土のスパ施設において、自律的なエッジデータセンターと標準化を採用しているのです。1日17時間、1年365日営業しているスパでは、キャッシュレス決済からヤシの木の水やりまで、すべてがスムーズに行われなければならなりません。この背景には、洗練された高効率のリタールITインフラがあります。
リタールは、非常に幅広く、深いアドバイスをくれました。私たちは常に、この規模でさまざまなロケーションにある温泉スパの課題を理解しているという印象を抱いていました。高度な標準化にもかかわらず、ITのセットアップや拡張に可能な限り柔軟に対応してくれたことは、私たちの決断をより確かなものにするものです。
連続運転での高可用性
500本以上の本物のヤシの木と1,200本以上の蘭の花が、24~33℃の水温と同様に、スパの休暇気分を盛り上げてくれます。ここでのポンプや制御装置の IP アドレスは全部で 3,000 以上あり、500 本のヤシの木は、もはや手で水をやるのではなく、自動灌漑システムに接続されています。このように、膨大な量のデータが処理され、現地のデータセンターで利用可能な状態に保たれています。もし、システムが常にスムーズかつ安全に作動しなければ、結果としてオペレーターはイメージと収益の両面で損失を被ることになります。このため、データの可用性が高いことが、リタールのITインフラを採用する重要な決め手となったのです。モジュール式の冗長UPSシステムと配電盤のために、別のテクニカルルームが用意されています。リタールの液体冷却パッケージ(LCP)とコールドアイルコンテインメントシステムにより、ラック・スイート単位でサーバールームの冷却が確保されています。冷気は間接的な自由冷却で生成されます。
WUND Groupは、すべてのサイトにわたって監視と障害メッセージを管理し、特に高品質のシステム技術を享受し、ITインフラを「最大限に」標準化し、全国的なサービスネットワークにアクセスすることを望んでいました。365日間の運用での高可用性は、待ち時間が短い場合にのみ保証されるため、WUNDグループはすべてのサイトにエッジシステムを導入することを選択しました。 p>
最大限の標準化で、将来も安心
高い可用性を実現するために、グループの各拠点に自律的なデータセンターが必要でした。高度に標準化された、したがってほとんど同一のデータセンターは、チームにとって大きな安心材料であり、問題が発生したときにいつでも迅速に介在することを可能にします。個々のシステムは独立して動作しますが、拡張可能なITインフラと関連するプロセスにより、運用が大幅に簡素化され、最終的にリタールとの協業に不可欠なものとなりました。さらに、新しい拠点を既存のIT環境に簡単に組み込むことができ、既存のデータセンターを拡張することも可能です。
徹底したモニタリングで安全性を確保
現在、スパ&サウナセンターの5つのうち4つは、標準化されたTS ITラックや温度管理ソリューションなどのリタール製品を採用しています。リタールのコンピューターマルチコントロールIII(CMC III)モニタリングシステムは、サーバーラックのセンサーを使用して、現場のすべての機能がスムーズに動作しているかどうかをチェックします。この目的のために、データセンターは温度、湿度、風速などのデータを収集します。データは中央装置で統合され、処理されます。そして、SNMP(Simple Network Management Protocol)を介して、リタールのRiZoneデータセンター管理システムに統合されます。このデータセンターインフラストラクチャマネジメント(DCIM)ソフトウェアは、別のデータセンターに設置されています。そこから、各拠点から受信したデータを継続的に監視し、必要に応じてアラームを作動させます。というのも、何か不具合があった場合、シームレスなアラームシステムによって、すぐに改善策を講じることができるように保証されていなければならないからです。今日、WUNDグループのハードウェアは完璧に動作しています。ダウンタイムや故障は、もはや過去のものとなりました。さらに、私たちはデジタル化の進展に伴うITの拡張など、次のステップをすでに計画しています。スパを訪れる人は、このようなことにまったく気づかず、それぞれ独自のIPアドレスを持つ500本のヤシの木の下で、南海の夢を見ることになるのです
。概要
- プロジェクト
- WUNDグループ会社
- 場所
- フリードリヒスハーフェン, ドイツ
- 業界
- IT-infrastructure
- チャレンジ
最大限の標準化による高効率でフェイルプルーフなITインフラ
データの高い可用性と超地域的なサービスネットワーク経由のアクセス- ソリューション
4拠点に設置されたAutarkic エッジデータセンター、高い信頼性を実現するモジュラー型冗長化UPS、液体冷却パッケージ(LCP)、アイルコンテインメント、監視システムCMC III、DCIMソフトウェアRiZone