Van Meer Industrial Services は、エネルギー効率の高いエンジン、発電機、ギアボックスなどの製造とメンテナンスを行う大手サービスプロバイダーであり、ブランドニュートラルなパートナーでもあります。同社はオランダのトーレンに本社を置き、ベルギーのアントワープに国際販売センターを構えています。Van Meerは、産業用電気モーターとコントローラーのポートフォリオに加え、幅広いエンジニアリングとメンテナンスサービスも提供しています。これにより、さまざまな業界の顧客が、生産ラインやプロセスの効率的な運用を確保することができます。Van Meerは最近、リタールと協力して、コントローラーの設計、機械加工、組み立てにデジタルプロセスを導入しました。
リタール・オートメーションシステムズは、私たちの品質と信頼性をより高いレベルに引き上げることを可能にしてくれました。今後、どのようなことが起きても、私たちは十分な準備ができています。
コスト効率と省エネルギー
8年前、Van Meerは主に電気モーターのメンテナンスを専門としていました。しかし、電気モーターを何度も巻き戻すことは、収穫逓減の法則に従うことになります。このメンテナンスを行うたびに、エネルギー効率は約2%ずつ低下していきます。例えば、100kWの電気モーターを連続運転する場合、年間7万ユーロの追加コストが発生します。電気料金の高騰や稼働率の高さを考慮し、顧客は修理ではなく、モーターの交換を選択することが多くなっていました。このような背景から、Van Meerは従来のメンテナンス業者から、ドライブ、モーター、その他の回転機器の購入と運用を行う国際的なサービスセンターへと移行しました。また、対応するコントローラーやメンテナンスも提供しています。
リタール・オートメーションシステムズで材料費を最小化
サービス・ポートフォリオを多様化することで、Van Meerはコントローラの生産を拡大し、改善することができました。同社は、CAEソフトウェアソリューションのEplan ProPanelを活用してデジタル設計図を作成し、これをリタールに送って機械加工を依頼しました。リタールは図面をチェックし、完璧に加工されたTS 8エンクロージャーを納品しました。しかし、Van Meer社では、コントローラの注文がますます多くなり、自社で加工装置を購入することにしました。そのリタールPerforex BC 1007 HSは、設置後わずか1日で稼働を開始し、それ以来、毎日使用されています。Eplan ProPanelとPerforexの両方がVan Meerに魅力的なメリットを提供しています。同社は、プロジェクトの初期段階でも、Eplan ProPanelを使用して3Dビジュアライゼーションを作成し、顧客と話し合うことができます。さらに、Perforexはエラーや材料費を最小限に抑えます。
エンド・トゥ・エンドの効率性
デジタル・プロセスにより、コントローラの設計、計画、最終的な組み立てが改善されます。ファン・ ミアー氏は、日本の化学メーカーであるクラレへの大きな注文を完了させ、このエンド・トゥ・エンドのアプローチの有効性を実証しました。クラレは年間生産能力を24,000トンから35,000トンに増強する予定です。Van Meer Industrial Servicesは、この意欲的なプロジェクトの範囲内で、3台の高圧モーター(6000V)と150台の低圧モーター(400/690V)を供給しました。また、クラレはVan Meerにモーターコントローラー用のドライブの開発を依頼しました。これらは11台のリタールTS8エンクロージャーの中に収められています。
概要
- プロジェクト
- Van Meer Industrial Services
- 場所
- STトーレン, オランダ
- 業界
- Electrical-and-Automation
- チャレンジ
材料費を最小限に抑える
パネル棟を拡張し、より専門的にする- ソリューション
設置後1日でPerforex BCを使用する
プロジェクトの初期段階における顧客向けの3Dプレゼンテーション
エラーと材料費の削減