パネル製作やスイッチギヤの製造において、手作業は多くの時間を消費する作業の一つです。より扱いやすく、より速く、より自由に設計できる、真のペースセッターとなるソリューションが求められているのです。Meurer-etechnik社は、リタールの新しいAXコンパクトエンクロージャを採用し、生産効率の向上を図っています。
以前から、ドイツ・ヴェスターヴァルト郡にあるグロースマイスハイトのプラント建設会社は、ある傾向に気づいていました。例えば、プラント技術のデジタル化と自動化が進むにつれて、センサーやアクチュエーターがより多く使用されるようになってきていること、必然的にエンクロージャーに取り付ける部品の数や、グランドプレートを介して内部に配線するケーブルの本数も増えている、といったことに。新しいAXコンパクトエンクロージャーがこの要求に的確に応えることができるという事実は、制御・開閉器メーカーにとって歓迎すべきニュースです。実際、ケーブルを挿入するためのスペースが30%広くなっています。
グランドプレートのスペースに余裕があるのは、大きな利点です。
そして、これまでコンパクトなエンクロージャーで常に課題となっていたことについても言及しています。「奥行き部材を取り付けるための十分なスペースがなかったため、内装作業にいつも問題があった」それが今、変わったのです。
「AXは内装に関して、より自由度が高い」とLauer氏は強調する。
レールをさまざまな高さに自由に設置できるため、レベル設計をより柔軟に行うことができます。また、内装用レールは、エンクロージャーに機械的な加工を施すことなく取り付けられるので、時間もかかりません。筐体にエンボス加工されたロケーターに押し込んで、しっかりと固定するだけです。内装用レールの取り付けピッチが決まっているため、豊富なシステムアクセサリーを使用して柔軟に拡張することができます。
生産担当者は、新しいハンドル・システムにも大きな利点を感じています。AX コンパクト・エンクロージャーを使用すれば、ハンドルを顧客の敷地内で工具を使わずに取り付けることができます。と、満足げに語る。「今までは、ハンドルの取り付け作業は手間がかかってましたが、AXのカムロック(密閉式、ルーズ式)の取り付けは、いくつかの簡単なステップで完了します」。また、Lauer 氏は、等電位化に関してさらなる利点を感じています。なぜなら、ここでも必要な工程が少なくて済むからです。「等電位化のためには、いつもグランドプレートに金属製のクリップを取り付ける必要がありました。今はネジで止めるだけです。さらに、グランドプレートには特殊な穴が開いており、ねじ込むと自動的に電位差が解消されます。これは、より安全で、より簡単で、時間と材料の節約になります」。そして、Lauer 氏はこう付け加えます。「これなら忘れ物もなくなりますね!」