今日、スーパーマーケットに行く人は、誰でも手早く簡単に買い物を済ませたいと考えています。食材は新鮮であることが第一ですが、十分な量も必要です。これは簡単なことのように聞こえますが、実際にはそう簡単にはいきません。そこで、Lidlのような革新的な小売業者は、「スマートスーパーマーケット」というコンセプトに基づき、店舗内にデータセンターを増設しています。すべての店舗が互いにネットワーク化されているため、スーパーマーケットの在庫をリアルタイムで確認し、計画的な配送を最適化することができるのです。レジシステム、ボトルデポジット機、監視カメラも相互にリンクされています。これらすべてには、24時間利用可能なデータセンターが必要です。
Lidlのエキスパートとともに、リタール・フィンランドは、各支店にデータセンターを柔軟かつ迅速に展開するためのソリューションを開発しました。また、ディスカウントスーパーの個々の要件に適合したリタールTS ITラックも使用されています。例えば、既存の支店にIT技術室を後付けすることは不可能でした。そのため、電子ドアロックやセキュリティカメラも備えたクローズドなソリューションが開発されました。ITラックは標準的な製品をベースにしていますが、特殊なケーブルガイド、天井ファン、フィルター、冷却ラインによって、Lidlの要件に適合するようになっています。
プロジェクトは設計段階から非常に順調に進んでいます。リタールのエキスパートたちは、約束したことをしっかり果たしてくれました。彼らは、私たちの店舗に何が必要かを明確に理解していました。
結果
現在、Lidlは注文プロセスをさらに改善するために、リアルタイムで在庫レベルを監視しています。このようにして、顧客は常に棚にあるお気に入りの商品を見つけることができるのです。在庫を最適化することで、生鮮食品の量を実際の需要に合わせて調整することもできます。その結果、賞味期限が切れてゴミとして捨てられる食品は少なくなり、Lidlはより経済的に運営され、環境保護にも貢献しているのです。
概要
- プロジェクト
- LIDL
- 場所
- 異なるロケーション, フィンランド
- 業界
- Food-and-Beverage-Industry
- IT-infrastructure
- Logistics
- チャレンジ
リアルタイムで在庫を確認
計画的な配送の最適化
構造的な変更やテクニカルルームの増設を伴わない、ITインフラの高い可用性- ソリューション
電子ドアロックと防犯カメラによる、クローズドソリューションとしてのTS IT
すべての商品を常にお客様に提供できるよう、在庫量をリアルタイムで把握
生鮮食品の量を需要に応じて調整し、廃棄される食品を減らす