ケルンのフォードエンジン工場は、冷却装置の不具合により、1年間に何度もシャットダウンしました。その結果、フォードは直ちにリタールの提案を受け入れ、メーカーに依存しない全冷却ユニットの在庫を実施し、エネルギー削減の可能性を特定しました。リタールのサービス・スペシャリストによる分析の結果、設置されている冷却ユニットの11%を緊急に修理・交換する必要があることが判明しました。さらに、リタールは包括的なエネルギー効率計算を行いました。これにより、10年間で50万ユーロ以上の節約となり、新しい冷却ユニットへの投資回収期間はわずか2.4年でした。 p>
リタールの検査で、私たちの工場に大きな節約の可能性があることがわかりました。
さまざまなメーカーの220を超える冷却ユニットがテストされました h2>
リタールの技術者は、ケルン・フォード工場で、リタールの空調制御ユニットと他社製機器の両方に関する220以上の冷却ユニットのメンテナンス状況をチェックしました。彼らは、冷却ユニットのコンポーネントに汚れが溜まっていないか、損傷していないか、ベアリングのノイズが発生していないかをチェックしました。そして、メンテナンスチェックリストを作成し、多くの改善提案を行いました。その結果、220台の筐体冷却ユニットのうち、25台に不具合があり、修理または交換が必要であることが判明したのです。これらのシステムの大半は、平均使用年数がわずか5年の他社製品でした。 p>
リタールBlue e+冷却ユニットによる実用的なテストに感動
サービスチェックと並行して、リタールチームはエンジン工場に実践的なテスト施設を設置しました。2016年7月以降、2.6キロワットのリタールBlue e+冷却ユニットと競合他社の2.5キロワット冷却ユニットが比較されました。初期の調査結果では、Blue e+ユニットは他社製システムと比較して88.9%の省エネを実現しています。
製造工場のメンテナンス・マネージャーは結果に感銘を受けました
収集したデータに基づいて、リタールはケルンのフォード工場の包括的な効率計算をまとめました。150台の冷却装置をリタールの「Blue e」と「Blue e+」に置き換えることで、10年間の耐用年数で55万2000ユーロ以上の節約と276.3トンのCO2削減を達成することが可能になります。また、投資額を差し引いた投資回収期間は2.42年と短く、要求される3.5年を明らかに下回ります。
リタールの効率的な製品とコンサルティングサービスにより、リタールの冷却装置は再び技術提供仕様に含まれることに近づきました。これは、リタールのサービスチームとその新しいコンサルティングサービスに対する大きな支持を意味します。
概要
- プロジェクト
- Ford Motorenwerke
- 場所
- ケルン, ドイツ
- 業界
- Automotive-Industry
- チャレンジ
エネルギー消費量の削減
冷却装置の高い稼働率で生産プロセスを保護- ソリューション
老朽化した冷却ユニットや一部不具合のある冷却ユニットのサービスと効率チェック
150台の冷却ユニットをリタールBlue eおよびBlue e+に交換
最大88.9%のエネルギー消費量削減、276.3トンのCO2削減 p>