毎年「And the Oscar goes to」と言われるとき、撮影時に映画技術会社であるARRIも大きな役割を果たしたことはほぼ間違いありません。近年、デジタル技術が映画界に革命を起こしていますが、ここでもビッグデータがキーワードになっています。これは、デジタルカメラシステムが膨大な量のデータを生成し、編集段階で高度な手順で後処理を行うためです。このような大容量のデータを安全かつ迅速に処理することが、映像制作者の大きな課題の一つとなっています。ARRIは、高品質のソリューションを提供し続けるために、リタールと提携し、ITインフラのアップグレードをしています。
ARRIは、映画およびテレビ業界向けのカメラおよび照明システムを開発・販売しています。さらに、長編映画やテレビシリーズの編集段階における総合サービスプロバイダーとして、カメラ、照明システム、ステージのレンタルサービスも提供しています。ARRIは、そのメディアサービス・ポートフォリオの範囲内で、編集からアーカイブまで、エンド・トゥ・エンドのデータ管理サービスを顧客に提供しています。従来の映画産業での契約だけでなく、たとえば医療や自動車産業でのプロジェクトでは、ARRI は大規模な IT リソースと、最大限の信頼性を備えたデータ センターを必要とします。
このような背景から、ARRIはミュンヘンの新しい施設にリタールのソリューションを導入することを選択しました。これには、TS IT ラックなどのコンポーネントや、ラック筐体を介したエネルギー効率の高い列内冷却を保証する LCP (Liquid Cooling Package) ユニットが含まれます。さらに、リタールのパートナーであるABBのUPSユニットが信頼性の高い電力供給を保証し、リタールCMC-IIIシステムがインフラを監視しています。
このデータセンターは、卓越したレベルの物理的セキュリティを提供します。このデータセンターは、物理的なセキュリティレベルが非常に高く、ビルの内部に建てられているため、窓がありません。さらに、入退室管理システム、広範な監視、カメラによる監視により、さらに強固な保護が実現されています。リタールとARRIは、密接に協力しながらITセキュリティと可用性のソリューションの設計と実装に取り組みました。
概要
- プロジェクト
- Arri GmbH
- 場所
- Munich, ドイツ
- 業界
- IT-infrastructure
- チャレンジ
編集のための高いIT能力
最大限の安全性を確保したデータセンター- ソリューション
ラックエンクロージャーを介したエネルギー効率の高い列冷却を可能にするLCPs
ABB UPSシステムによる最大限の可用性
CMC IIIによるモニタリング