L'attuale progresso tecnico sta trasformando l’industria. La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale aprono nuove dimensioni di automazione. Una grande opportunità per le aziende di rendere i loro processi più efficienti ed economici.
L'efficienza guida l'innovazione
Se la meccanizzazione tende ad agevolare o eliminare del tutto il lavoro fisicamente impegnativo, l'automazione cambia alla radice i processi produttivi stessi. Grazie ai progressi significativi nella tecnologia dei sensori e degli attuatori, le macchine stanno diventando sempre più “intelligenti” e oggi i sistemi di automazione svolgono compiti sempre più complessi. La prototipazione virtuale e i gemelli digitali – rappresentazioni virtuali del prodotto reale che lo accompagnano per tutto il suo ciclo di vita – permettono di sostituire processi che richiedono molto tempo con soluzioni automatizzate che fanno risparmiare sui costi. L'ERP (enterprise resource planning) e il monitoraggio intelligente sono esempi di metodi efficienti basati su software che si stanno affermando sempre più in produzione e nel controllo di processo. Inoltre, tecnologie di elaborazione avanzate stanno permettendo alle macchine di adattarsi alle mutevoli condizioni ambientali e persino di ottimizzare da sé il loro funzionamento. Nella visione dell’Industria 4.0, l'intera azienda può essere controllata automaticamente – una tendenza che sta prendendo piede.
Vi sono diverse ragioni per questo. Da un lato, i clienti chiedono sempre più spesso varianti di prodotti di qualità sempre più alta e con tempi di consegna più brevi. Dall'altro, le aziende ricercano nuovi sistemi per rispondere alla carenza di manodopera qualificata e alla crescente pressione sui costi in mercati fortemente competitivi. Alti livelli di automazione, sistemi più potenti e processi più flessibili offrono soluzioni a prova di futuro per queste sfide. Le aziende dei settori dell’ingegneria elettrica e automazione e dell’ingegneria meccanica in particolare, stanno quindi investendo in soluzioni di automazione che offrano loro le migliori opportunità di competere.
Più automazione significa maggiori profitti
I sistemi automatizzati hanno un vantaggio rispetto ai metodi analogici sia in termini di produttività che di qualità del prodotto. Le fasi di lavorazione e/o trasformazione sono più veloci, più accurate e garantiscono un tasso di errore inferiore. L'automazione consente di ottimizzare anche le procedure di gestione dei materiali, le procedure di ingegneria e di produzione che prima richiedevano molto tempo. Questo ha una serie di vantaggi per le aziende: da costi del personale più bassi e tempi di consegna più brevi all'eliminazione di compiti di routine inefficienti. Oltre a evitare attività ripetitive o fisicamente impegnative, le tecnologie di lavorazione innovative danno modo al personale di concentrarsi principalmente sul monitoraggio dei processi, svolgendo solo quei compiti manuali che non ancora toccati dall’automazione. Questo comporta un significativo risparmio di costi, in particolare per le aziende che producono quadri e apparecchiature di comando. Con soluzioni software per un’ingegneria efficiente e un portafoglio prodotti che soddisfa le esigenze di una produzione sostenibile anche in termini economici, Rittal contribuisce a plasmare la nuova era dell'automazione nella produzione di quadri e apparecchiature elettriche.
Abbracciate l’automazione con Rittal
Con oltre 50 anni di esperienza nella costruzione di quadri elettrici e di comando, Rittal ha focalizzato l'espansione della sua offerta sull’automatizzazione dei processi e dei metodi di lavorazione. Rittal Automation Systems fornisce tutto il supporto di automazione necessario per rendere la produzione di quadri elettrici più veloce, più semplice, più accurata e più riproducibile. L'automazione end-to-end dei processi produttivi è possibile grazie ai dati generati in fase di progettazione con l'ausilio degli strumenti Eplan. La base è il prototipo virtuale, che incorpora tutte le informazioni rilevanti e, insieme ai prodotti di Rittal Automation Systems, garantisce la massima efficienza sull’intero processo di costruzione dei quadri. Oltre ai prodotti per la lavorazione automatizzata, l'assemblaggio e la lavorazione dei fili, sono disponibili anche soluzioni software per la configurazione degli armadi e la pianificazione delle attività. Quando si tratta di aumentare la produttività attraverso l’automazione, processi digitali end-to-end efficienti, abbinate a soluzioni da un'unica fonte sono la chiave per un futuro di successo.
Con Rittal Automation Systems abbiamo portato la nostra qualità e affidabilità a un livello ancora superiore. Qualunque cosa ci riservi il futuro, siamo preparati.