Industria marittima

Soluzioni complete per condizioni ambientali difficili

La vita in mare aperto può essere molto dura. Le tecnologie impiegate nell'industria marittima richiedono una protezione assoluta dalle influenze ambientali, quali umidità, forti variazioni di temperatura e vibrazioni. Anche nelle condizioni più difficili, le sensibile apparecchiature nautiche, ad esempio delle navi da carico o passeggeri, devono essere sempre affidabili dal punto di vista operativo. Le soluzioni di sistema Rittal, idonee alle applicazioni in ambienti critici, soddisfano pienamente le esigenze del settore.

I sistemi informatici mantengono la rotta

Tempesta con vento forza 12: i sistemi di stabilizzazione lavorano a pieno ritmo, generando decine di migliaia di cavalli di potenza per mantenere stabili i 4.000 container a bordo. L'industria marittima deve far fronte a situazioni estreme come questa. Oggi sono i sistemi informatici che controllano i sistemi di stabilizzazione di questo tipo e molte altre installazioni a bordo delle navi da carico e passeggeri, quali i sistemi di navigazione, i sistemi radio, le apparecchiature radar e i telefoni satellitari, i quadri elettrici principali e di emergenza sul ponte, gli avviatori dei motori e i sistemi di illuminazione. Per non parlare delle apparecchiature di sicurezza, che sulle navi passeggeri devono funzionare senza alcuna interruzione durante il viaggio, così come le tecnologie per i servizi ai passeggeri. In tutti questi casi, le condizioni operative sono molto più difficili di quelle di un data center climatizzato sulla terraferma.

Tutti i componenti devono soddisfare specifici requisiti ambientali: l'installazione dei sistemi in armadi e rack IT idonei con relativa climatizzazione, alimentazione e UPS.

Anche sulla terraferma soluzioni robuste per la logistica marittima

Non solo le navi container e i transatlantici di lusso, anche le infrastrutture come i sistemi di carico e scarico dei porti commerciali e i relativi sistemi di trasporto e movimentazione merci devono essere progettati per la massima affidabilità operativa anche in condizioni ambientali estreme. Lo stesso vale per i data center dell'amministrazione portuale e i sistemi di check-in dei terminal passeggeri che devono rispondere a requisiti più stringenti rispetto alle soluzioni IT per ambienti meno difficili. I sistemi e le soluzioni per l’industria nautica devono sempre assicurare l'alta affidabilità operativa necessaria, anche nelle difficili condizioni che si verificano, ad esempio, nella navigazione transoceanica.

Soluzioni Rittal – a bordo tutto è sotto controllo

Rittal offre sistemi di contenitori e armadi di differenti dimensioni, design e finiture superficiali per alloggiare in modo sicuro quadri di comando e sistemi di climatizzazione, anche in condizioni di mare grosso, con temperature e umidità estreme. Le approvazioni e le certificazioni internazionali ottenute per il settore marittimo, tra cui Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register e American Bureau of Shipping, attestano che i sistemi Rittal resistono anche in condizioni ambientali estreme. I prodotti e le soluzioni Rittal sono utilizzati, tra l’altro, in applicazioni quali l'amministrazione dei passeggeri, l'intrattenimento e le comunicazioni. Assicurano un'alimentazione affidabile delle apparecchiature di comando delle navi, tra cui gli avviatori dei motori, l'illuminazione, i sistemi per la gestione dell'acqua di zavorra, del combustibile e degli scarichi, e sono presenti nei sistemi di navigazione, localizzazione e automazione, nei pulpiti di comando delle sale macchine e nei dispositivi per il monitoraggio dell'energia.

Le soluzioni di armadi e contenitori Rittal sono disponibili in lamiera d'acciaio, lega alluminio-zinco, acciaio inox e plastica. I rivestimenti superficiali estremamente resistenti garantiscono la sicurezza e il funzionamento continuo dei delicati dispositivi elettronici.

Outdoor enclosures in the maritime industry

Industria marittima

Sulla cresta dell'onda

L'industria marittima deve essere preparata ad affrontare il mare mosso. Gli impianti a bordo e in banchina devono affrontare le acque tempestose. La salsedine, le burrasche, le forti vibrazioni e gli urti, così come le variazioni di temperatura,...

Aspin Kemp & Associates (AKA)

Sistema ibrido per navi da trivellazione

Con sede nella provincia canadese di Prince Edward Island, AKA fornisce soluzioni per applicazioni in mare aperto, offshore e industriali del settore oil&gas, e per la fornitura di elettricità in mare e sulla terraferma. Molte di queste incorporano...

Sicurezza IT

IT è quando le cose funzionano

Un sistema informatico perfettamente funzionante e una produzione senza problemi sono segni di una sicurezza informatica ottimale.

Meyer Werft

Sistemi IT che non soffrono il mare

La Norwegian Joy è la più grande nave mai costruita nei cantieri Meyer Werft della città tedesca di Papenburg. Potenti sistemi IT di Rittal assicurano il massimo comfort agli oltre 4.000 passeggeri e a circa 2.000 membri di equipaggio durante la...

Armadi di comando

Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio

System Perfection. Gli armadi componibili VX25 in lamiera d'acciaio offrono massima qualità e consistenza dei dati per la progettazione, riduzione della complessità e risparmio di tempo, oltre a una totale sicurezza in fase di montaggio....

Sistemi per armadi IT

TS IT

La piattaforma soddisfa tutte le aspettative di un moderno armadio server e di rete. Allestimento interno senza attrezzi, massima capacità di carico e cablaggio strutturato per impieghi universali come ripartitore di piano o nei data centre. Per...