L'industria marittima deve essere preparata ad affrontare il mare mosso. Gli impianti a bordo e in banchina devono affrontare le acque tempestose. La salsedine, le burrasche, le forti vibrazioni e gli urti, così come le variazioni di temperatura, rappresentano ulteriori sfide per gli armadi outdoor.
Rittal ti supporta con una gamma di armadi diversi e soluzioni di climatizzazione adatte per mantenere le tue apparecchiature elettriche al sicuro e all'asciutto, indipendentemente dalle condizioni di tempesta. Grazie all'integrazione di componenti standard, riceverai la soluzione Rittal scelta entro 24/48 ore e potrete così realizzare una protezione rapida e affidabile per tutte le tue applicazioni, tra cui:
- Alimentatori da terra
- Distribuzione di energia per impianti portuali e chiuse
- Rifornimenti di carburante
- Controllori per gru
In mare come a terra, la resistenza alle atmosfere saline, all'umidità e ai raggi UV è un imperativo – la corrosione ottimale e la protezione delle superfici sono qui di primaria importanza.
L'affidabilità riveste un ruolo particolarmente importante nel settore marittimo, in quanto si tratta di infrastrutture rilevanti per la sicurezza e i guasti potrebbero comportare costi estremamente elevati. Con una combinazione di elevata durata e tempi di consegna eccezionalmente brevi, Rittal soddisfa queste esigenze..
Ambiente 4
Outdoor estremo
Nel settore marittimo, le soluzioni outdoor sono spesso situate in aree accessibili al pubblico e devono resistere a condizioni climatiche estreme, al rischio di accesso non autorizzato e ad atmosfere potenzialmente aggressive. La risposta a queste sfide è un armadio di fascia alta con un'adeguata classificazione di resistenza all'effrazione e una protezione ottimale dalla corrosione.