Rittal offre apparecchiature completamente automatizzate per la lavorazione meccanica degli armadi, il montaggio dei componenti e la lavorazione dei fili, consentendo di personalizzare rack e armadi con elevata precisione, qualità e rapidità. EPLAN Smart Wiring rende il cablaggio più semplice che mai. I dati del prototipo virtuale sono condivisi da tutte le stazioni di lavoro per creare un processo efficiente e senza interruzioni.
Rittal Automation Systems fornisce tutti gli strumenti di automazione necessari per rendere la produzione di armadi più veloce, più facile, più accurata e più riproducibile, grazie a processi di lavoro ottimizzati da un unico fornitore.
Taglio
Il gemello digitale fornisce tutti i dati di foratura e taglio necessari per preparare i componenti di lunghezza variabile come le guide DIN, le guide di fissaggio dei cavi, le canaline e le coperture delle canaline.
Le nostre soluzioni
Fino al 60% di risparmio con Secarex
- Tool ad alte prestazioni per un funzionamento veloce, preciso e affidabile
- Beneficiate di un notevole risparmio di tempo rispetto al taglio manuale
- Nessun cambio di dima richiesto per le guide di supporto standard
- L'ottimizzazione degli scarti riduce i costi del materiale
Ridurre i tempi di lavorazione, evitare gli errori e ridurre i costi di produzione grazie a:
- Utilizzo efficiente delle risorse
- Maggiore efficacia dei programmi grazie all'ottimizzazione dell'affidabilità della pianificazione
- Possibilità di reagire alle modifiche dell'ultimo minuto
- Sicurezza dei dati e aggiornamenti automatizzati grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia
Modifica dell’armadio
Sulla base dei dati di foratura e fresatura memorizzati nel gemello digitale, una macchina CNC personalizza automaticamente l'armadio, eseguendo le necessarie lavorazioni meccaniche.
Le nostre soluzioni
Fino al 74% di risparmio con Perforex MT
- Lavorare 8 volte più velocemente nell'acciaio e 20 volte più velocemente nell'acciaio inossidabile (rispetto alla lavorazione manuale)
- Un Perforex BC si ripaga in soli 2,5 anni con la produzione di circa 150 involucri all'anno.
- Gli ordini programmati per l'officina sono immediatamente disponibili, possono essere riutilizzati e sono facili da copiare e da modificare
89% di risparmio con Perforex LC
- Aumento della velocità di taglio di 20 volte (nel caso dell'acciaio inossidabile rispetto alla Perforex BC)
- Lavorazione senza contatto e con minime vibrazioni, senza usura degli utensili e con basse emissioni di rumore
- La lavorazione 3D elimina la necessità di ricollocare il pezzo da lavorare
- Aumentare la produttività in un tempo più breve e migliorare la competitività
Maggiori informazioni sul centro di lavoro laser Perforex LC
Ridurre i tempi di lavorazione, evitare gli errori e ridurre i costi di produzione grazie a:
- Utilizzo efficiente delle risorse
- Maggiore efficacia dei programmi grazie all'ottimizzazione dell'affidabilità della pianificazione
- Possibilità di reagire alle modifiche dell'ultimo minuto
- Sicurezza dei dati e aggiornamenti automatizzati grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia
Installazione meccanica
I layout 2D che contengono tutte le informazioni necessarie per il lavoro di installazione dei dispositivi sono generati in base alla posizione degli stessi nel gemello digitale.
- Pratica soluzione per semplificare la movimentazione di armadi singoli e in batteria
- Capacità di carico fino a 1,8 t
- Testato secondo la Direttiva Macchine
- Rendete i vostri dati disponibili in modo trasparente per tutti coloro che sono coinvolti nel progetto in ogni fase della catena del valore
- Visualizzate e commentate le modifiche da qualsiasi luogo utilizzando un browser internet
- Semplici comunicazioni e condivisioni senza l'utilizzo di carta per progetti aziendali in svariati settori
- La soluzione ergonomica per i processi di lavorazione degli armadi
- Telai di montaggio mobili, inclinabili e (a seconda della variante) regolabili in altezza
- Fissaggio semplice e variabile delle piastre di montaggio con chiusura rapida
- Indipendente dalla rete elettrica, occupa uno spazio minimo durante l'utilizzo
- Carrello da magazzino e da trasporto LT 1000 per una facile movimentazione dei pannelli per armadi
- Istruzioni passo-passo per un facile assemblaggio di armadi di con componenti meccanici ed elettrotecnici
- Dalla descrizione dei componenti al posizionamento esatto, tutte le informazioni necessarie sono fornite in forma digitale e in 3D.
- Le informazioni sullo stato di avanzamento facilitano il trasferimento degli ordini tra i diversi dipendenti e ne consentono il monitoraggio
- Per la piegatura, la punzonatura e il taglio di sbarre collettrici
- Flessibilità e facilità di utilizzo
- Comoda regolazione in altezza dell'area di lavorazione
- Lavorazione completamente automatica delle sbarre con le soluzioni di prodotto Ehrt, compreso il collegamento al Centro di lavorazione RiPanel
Maggiori informazioni su lavorazione sbarre di distribuzione CW 120-M
Etichettatura dei dispositivi
L'invio dei dati dal gemello digitale alla stampante delle etichette dei dispositivi elimina la necessità di inserimento, ordinamento e modifica manuale delle etichette.
Le nostre soluzioni
- Trasferite i dati tramite interfacce standardizzate ai sistemi di stampa di etichette dei produttori di componenti
- Nessun input manuale, selezione o elaborazione richiesta
Preparazione dei fili
La creazione del gemello digitale, che incorpora lo schema di cablaggio, permette anche la definizione dei percorsi ottimali delle connessioni elettriche all’interno del contenitore e la determinazione della lunghezza di ogni collegamento.
Insieme
alle specifiche dello schema di cablaggio (colore, diametro, tipo di materiale e preparazione dei capi del filo), il gemello digitale fornisce i dati necessari per la lavorazione manuale o completamente automatica di un filo o di un cavo. Le interfacce standard permettono anche di utilizzare questi dati per la preparazione completamente automatica dei fili.
Le nostre soluzioni
Fino all'80% di risparmio con Wire Terminal
- Quando si producono più di 300 armadi elettrici all'anno, il centro di lavoro Wire Terminal si ammortizza in cirvìca 2 anni e mezzo
- La produzione completamente automatizzata garantisce costantmente una qualità superiore
- Distribuzione del filo magazine-based
Maggiori informazioni sul centro di lavoro Wire Terminal WT completamente automatizzato
Fino al 40% di risparmio con le macchine semiautomatiche
- Aumentate l'efficienza nelle operazioni di routine di taglio a misura, spellatura e crimpatura
- Beneficiate di processi più veloci e di un'eccezionale precisione nella ripetizione
Cablaggio
Le informazioni sul cablaggio, memorizzate nel gemello digitale, sono utilizzate per visualizzare i percorsi di instradamento dei fili e le connessioni necessarie per l'installazione.
Se le informazioni sono complete, la visualizzazione dell'installazione e delle connessioni rende possibile cablare l'armadio senza uno schema di cablaggio cartaceo.
Le nostre soluzioni
Fino al 20% di risparmio con Smart Wiring
- Lavorate su una base digitale al 100 %
- Il layout dell'assemblaggio, le apparecchiature, le connessioni, i tipi di connessione e i percorsi di instradamento sono visualizzati in modo comprensibile
- Per le modifiche dell'ultimo minuto è possibile eseguire un confronto automatico del progetto per evitare errori
- Le informazioni sullo stato facilitano il passaggio dei progetti tra diversi compnenti membri dello staff e rendono il monitoraggio del progetto un compito semplice
- Distribuzione dei fili magazine-based
Test
Le liste delle connessioni punto a punto per fili, cavi, terminali e dispositivi aiutano a identificare potenziali guasti prima della messa in servizio dell'armadio.
Le nostre soluzioni
- Rendete i vostri dati disponibili in modo trasparente per tutti coloro che sono coinvolti nel progetto in ogni fase della catena del valore
- Visualizzate e commentate le modifiche da qualsiasi luogo utilizzando un browser internet
- Semplici comunicazioni e condivisioni senza l'utilizzo di carta per progetti aziendali in svariati settori
Maggiori informazioni su EPLAN eView
Fino al 20% di risparmio con Smart Wiring
- Lavorate su una base digitale al 100 %
- Il layout dell'assemblaggio, le apparecchiature, le connessioni, i tipi di connessione e i percorsi di instradamento sono visualizzati in modo comprensibile
- Per le modifiche dell'ultimo minuto è possibile eseguire un confronto automatico del progetto per evitare errori
- Le informazioni sullo stato facilitano il passaggio dei progetti tra diversi compnenti membri dello staff e rendono il monitoraggio del progetto un compito semplice
- Distribuzione dei fili magazine-based
- Istruzioni passo-passo per un facile assemblaggio di armadi con componenti meccanici ed elettrotecnici
- Dalla descrizione dei componenti al posizionamento esatto, tutte le informazioni necessarie sono fornite in forma digitale e in 3D
- Le informazioni sullo stato di avanzamento facilitano il trasferimento degli ordini tra i diversi dipendenti e ne consentono il monitoraggio
Al prossimo step del processo: Operation & Service