Operations & Service

Più affidabili con il nostro service intelligente e globale

Siamo a vostra disposizione quando dovete sostituire componenti vitali dell'unità di raffreddamento o i vostri sistemi hanno bisogno di un Efficiency Check.

Dopo la messa in funzione, le macchine e i sistemi devono garantire un funzionamento affidabile a lungo termine; questa è la chiave per una produzione efficiente e ad alte prestazioni. Tenete sotto controllo i dati di funzionamento delle vostre macchine, ovunque voi siate, con la soluzione basata su cloud EPLAN eVIEW e utilizzate il service globale Rittal per ridurre al minimo i tempi di fermo-impianto e aumentare la produttività.

Siamo rivolti al futuro – grazie al collegamento IoT con le apparecchiature, la manutenzione predittiva è già una realtà, come ad esempio per i nostri condizionatori e chiller.

Operations

Le soluzioni cloud rendono possibile l'accesso ai dati in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, anche da dispositivi mobili. Questo è estremamente utile per gestire la manutenzione e la riparazione di rack e armadi.

Le nostre soluzioni

  • Rendete i vostri dati disponibili in modo trasparente per tutti coloro che sono coinvolti nel progetto in ogni  fase della catena del valore
  • Visualizzate e commentate le modifiche da qualsiasi luogo utilizzando un browser internet
  • Semplici comunicazioni e condivisioni senza l'utilizzo di carta per  progetti aziendali in svariati settori

Maggiori informazioni su EPLAN eView

La nuova Interfaccia IoT di Rittal è progettata per l'integrazione ottimale di unità di raffreddamento, chiller e sensori in applicazioni Industria 4.0.
Il suo utilizzo facilita le comunicazioni end-to-end dal sensore al cloud, nonché la connessione a sistemi di monitoraggio o di gestione dell'energia di livello superiore.

  • Inserire facilmente i prodotti Rittal negli ambienti Industria 4.0
  • Produzione veloce, ininterrotta e automatizzata
  • Plug & run: configurazione e messa in servizio senza necessità di programmazione

Maggiori informazioni sull'Interfaccia IoT

La tasca portaschemi digitale Rittal ePOCKET aiuta a semplificare i processi:

  • Rappresentazione del processo completamente digitale
  • Possibilità di lavorare sempre con l'ultima versione della documentazione
  • Tracciamento delle modifiche apportate al progetto, comprese le notifiche
  • Accesso a progetti o documenti tramite QR code
  • Archiviazione centralizzata della documentazione della macchina (tasca portaschemi digitale)

Maggiori informazioni su Rittal ePOCKET

Service

Anche i rack, gli armadi e le singole unità di raffreddamento possono generare e inviare informazioni sul loro stato attuale, la temperatura o la necessità di manutenzione. Questo è possibile grazie a dispositivi IoT e al sistema di interfacciamento IoT di Rittal che raccoglie i dati dai dispositivi e li trasmette ai sistemi di livello superiore. Quando i dati lungo l’intera catena del valore vengono digitalizzati, anche il funzionamento del sistema e il service possono trarne beneficio.

Le nostre soluzioni

  • La configurazione di un dispositivo può essere trasferita ad altri dispositivi con pochi clic
  • Gli errori vengono letti tramite scansione
  • Le parti di ricambio e la documentazione tecnica specifiche del prodotto sono visualizzate nell'app e possono essere comodamente ordinate

Maggiori informazioni sulla Rittal Scan & Service

La tasca portaschemi digitale Rittal ePOCKET aiuta a semplificare i processi:

  • Rappresentazione del processo completamente digitale
  • Possibilità di lavorare sempre con l'ultima versione della documentazione
  • Tracciamento delle modifiche apportate al progetto, comprese le notifiche
  • Accesso a progetti o documenti tramite QR code
  • Archiviazione centralizzata della documentazione della macchina (tasca portaschemi digitale)

Maggiori informazioni su Rittal ePOCKET

 

A prova di futuro con la piattaforma IT e la tecnologia edge cloud

Le più recenti tecnologie e applicazioni IT: dal cloud e dall'edge computing all'analytics, AI e 5G – rinnoveranno completamente le future operazioni di produzione.

Controllare la produzione in tempo reale, garantendo al contempo la sovranità dei dati e la creazione di valore, è facile con il data center edge cloud chiavi in mano ONCITE.

Inoltre, la piattaforma IT Rittal, con la sua architettura modulare, vi consentirà di gestire in modo semplice e veloce tutti gli scenari IT, dalle installazioni rack ai data center edge e hyperscale.

App

Rittal App per una maggiore efficienza

Rittal offre molti strumenti utili come le app per dispositivi mobili

Calcolatore F-gas (gas fluorurati)

Conformità ai gas fluorurati ed efficienza energetica con Rittal

Con il nostro Calcolatore F-gas potete facilmente determinare se un sistema esistente sia soggetto al regolamento sui gas fluorurati.