“L'elettricità verde” non viene immessa nella rete in modo permanente e uniforme, perché la produzione di energia dal vento e dal sole dipende dall'ora del giorno e dalle condizioni meteorologiche. Recentemente, gli impianti eolici e fotovoltaici sono stati temporaneamente tolti dalla rete per evitare di sovraccaricarla.
Le strutture di accumulo di energia sono quindi indispensabili per il successo della transizione energetica, in modo da rendere disponibili le capacità in eccesso e mantenere la rete bilanciata. I sistemi con batterie agli ioni di litio, i processi power-to-gas o l'accoppiamento settoriale sono fondamentali per qualsiasi soluzione a prova di futuro. L'Agenzia Internazionale dell'Energia (IAE) prevede una crescita esponenziale degli investimenti nelle tecnologie di accumulo.
Concetti innovativi di Rittal
In qualità di partner con una significativa esperienza nel settore, Rittal è in grado di offrire le soluzioni giuste per disaccoppiare nel tempo la produzione e il consumo di energia. Con il suo sistema modulare flessibile e scalabile, Rittal facilita la realizzazione di sistemi di accumulo di energia e offre una gamma di componenti perfettamente abbinati tra loro: armadi, distribuzione dell'energia, soluzioni di climatizzazione, soluzioni di automazione per la costruzione di quadri elettrici, nonché assistenza in tutto il mondo.
I benefici per te:
- Montaggio rapido e sicuro, grazie a un sistema modulare di armadi per alloggiare le batterie, a sistemi a sbarre con montaggio a clip che consentono di risparmiare tempo
- Un alto livello di flessibilità – sistemi per alloggiarele batterie con fissaggio 19" montati e ripiani per componenti e batterie pesanti
- Evidente risparmio di tempo grazie a cassette di stoccaggio per batterie completamente preassemblati e alloggiabili che ospitano l'intera infrastruttura di assemblaggio
- Funzionamento a lungo termine e a prova di guasto, grazie alle elevate proprietà di protezione contro il vento, le intemperie e altri agenti esterni.
- Applicazione in tutto il mondo grazie alla conformità agli standard internazionali e all'assistenza in tutto il mondo
- Un partner lungimirante che identifica e implementa nuove soluzioni, fornendoti soluzioni innovative e competitive.
Soluzioni tipiche per l'accumulo di energia