Industry Standard Projects

Container per l'accumulo di energia con Blue e+

Soluzione preconfigurata per container per l'accumulo di energia con tecnologia di raffreddamento ad alta efficienza per contribuire a ridurre le emissioni di CO2. Il concetto modulare flessibile consente un semplice adattamento alle tue esigenze specifiche. I rack possono essere dotati di una scelta individuale di binari e ripiani per i componenti e sono quindi adatti all'uso con diversi tipi di batterie.

Disponibilità di diverse dimensioni:

  • container 40ft 3 x 3 (profondità rack 800 mm)
  • ISO HC container 40ft (profondità rack 600 mm)
  • container 20ft 3 x 3 (profondità rack 800 mm)
  • ISO HC container 20ft (profondità rack 600 mm)
  • container 3 x 3 x 3 (profondità rack 800 mm)
  • ISO HC container 10ft ISO HC (profondità rack 600 mm)

Tutti i container sono dotati dell'efficiente tecnologia di raffreddamento Blue e+. Variando il numero delle singole unità di raffreddamento, è possibile adattare la potenza di raffreddamento alle esigenze di una particolare applicazione. Inoltre, grazie al circuito heatpipe integrato, le unità di raffreddamento consumano meno energia per fornire la potenza frigorifera richiesta.

Il progetto Industry Standard viene fornito insieme ai disegni Rittal e a un'analisi fluidodinamica (CFD).

I tuoi vantaggi

  • Soluzione modulare che consente un semplice adattamento ai requisiti specifici dell'impianto
  • Non dipende da un particolare tipo di batteria
  • Componenti abbinati e integrati in modo ottimale
  • Tecnologia di raffreddamento ad alta efficienza
  • I bassi costi operativi per aumentare la redditività del tuo sistema di accumulo

Note

  • Siamo lieti di consigliarti sulla progettazione personalizzata del container per l'accumulo di energia.
    Contatto

Download

Container per l'accumulo di energia

CAD