Sistemi energetici del futuro

Standardizzazione e digitalizazione

Ottimizza i processi per accelerare l'espansione delle infrastrutture energetiche.

Elettrifica il tuo sistema

Più velocità verso una società completamente elettrificata

L'espansione e la conversione dei nostri sistemi energetici devono essere realizzate il più rapidamente possibile, ma devono anche rimanere accessibili. La risposta a questa sfida sta nell'industrializzazione: i prodotti e le soluzioni devono essere standardizzati e i processi devono essere automatizzati. La digitalizzazione sta guidando gli sviluppi e apre le porte a soluzioni più flessibili e dinamiche, ideali per un settore in trasformazione.

ll nostro know-how per la standardizzazione e la digitalizzazione

Rittal ed EPLAN si avvalgono di decenni di esperienza e di una vasta competenza per aiutarti a soddisfare le tue esigenze.. Rittal, infatti, è stata la prima azienda a introdurre la produzione in serie nella produzione di armadi, oltre 60 anni fa, mentre EPLAN fornisce da quasi 40 anni soluzioni software per accelerare i processi nell'ingegneria elettrica.

Il nostro successo si basa sulla continua standardizzazione e modularizzazione. Ciò consente di scomporre prodotti e progetti complessi in unità gestibili, promuove la trasparenza e facilita l'uso efficiente e ripetibile di soluzioni specifiche per il settore. Il risultato: combinazioni efficienti e collaudate di hardware e software intelligenti.

Ottimizzare i processi con un gemello digitale

Il gemello digitale è un ulteriore passo avanti sulla strada dell'ottimizzazione dei processi. Essendo una rappresentazione digitale esatta del prodotto o soluzione, consente di disporre di informazioni precise e in tempo reale in tutti i punti della catena del valore, dall'approvvigionamento alla manutenzione. Gli interventi di manutenzione sui parchi eolici offshore, ad esempio, possono essere simulati in anticipo per evitare costose e lunghe sorprese in loco.

Soluzioni predefinite per un successo più rapido

Per accelerare la progettazione e l'implementazione dei sistemi, abbiamo sviluppato una serie di progetti standard per l'industria sulla base di progetti realizzati con successo per clienti internazionali.

Questi progetti EPLAN predefiniti e preconfigurati contengono già tutti i dettagli necessari, compreso l'hardware industriale standardizzato. Invece di partire da zero, è possibile risparmiare tempo selezionando semplicemente un progetto esistente. Le stesse soluzioni predefinite vengono utilizzate anche per la configurazione dei prodotti Rittal e il preassemblaggio meccanico.

L'aspetto migliore è che è possibile sempre realizzare modifiche individuali, ma ricevere tutto da un unico fornitore. Un'idea lungimirante fin nei minimi dettagli, per contribuire ad accelerare la transizione energetica. Senza contare l'ulteriore vantaggio di una maggiore efficienza dei costi.

Semplificare il processo produttivo: pre-assemblaggio presso il Rittal ed Eplan Application Center

Accelera i processi e semplifica la vita della tua linea di produzione. Ti garantiamo una consegna rapida e affidabile dei componenti di sistema completamente preassemblati per i quadri di bassa tensione.

I nostri specialisti ti supportano nella progettazione e nell'assemblaggio del sistema Ri4Power.

Quali sfide particolari devi affrontare?

Il nostro ampio portafoglio di prodotti vi permette di scegliere tra una vasta gamma di amadi, contenitori, componenti per la climatizzazione, quadri elettrici a bassa tensione e sistemi di distribuzione dell'energia. Che si tratti di applicazioni interne o esterne, troverai sicuramente i prodotti adatti sia per le tue soluzioni di automazione che per l'elettronica di potenza.

  • Progetti standard di settore per la pianificazione e la realizzazione efficiente di impianti fotovoltaici ed eolici
  • Dati e documentazione coerenti e aggiornati semplificano la manutenzione degli impianti decentrati
  • Massima qualità per garantire la massima sicurezza, affidabilità e durata nel tempo
  • Adatto all'uso in tutto il mondo grazie alla disponibilità globale e alle approvazioni internazionali
  • Le soluzioni di accumulo di energia flessibili e affidabili consentono all'energia verde di coprire i carichi di base
  • Rapida espansione delle stazioni di trasformazione grazie ai progetti standard del settore
  • Semplice scalabilità dell'infrastruttura della rete elettrica grazie a soluzioni esterne di alta qualità
  • Sicurezza del personale e affidabilità a prova di guasto
  • La massima qualità garantisce una lunga durata di vita
  • Adatti all'uso in tutto il mondo grazie alle omologazioni internazionali e alla disponibilità globale
  • Le soluzioni di accumulo di energia flessibili e affidabili consentono all'energia verde di coprire i carichi di base
  • Ingegneria come base per una pianificazione efficiente del progetto
  • Conformità a tutti gli standard comuni, anche per quanto riguarda la documentazione
  • Le soluzioni standardizzate semplificano la progettazione, il montaggio e l'installazione
  • VX25 Ri4Power è in grado di gestire gli interruttori di tutti i principali produttori
  • Disponibilità in tutto il mondo con consegna rapida
  • Soluzioni predefinite per gli impianti fotovoltaici e l'accumulo di energia ampliano le capacità di potenza
  • L'uso di sistemi di distribuzione dell'energia in corrente continua migliora l'efficienza energetica
  • Il monitoraggio e il controllo dell'energia consentono una gestione efficiente dell'energia e una drastica riduzione dei consumi
  • Ingegneria come base per una pianificazione efficiente del progetto
  • Conformità a tutti gli standard comuni, anche per quanto riguarda la documentazione
  • Le soluzioni standardizzate semplificano la pianificazione, il montaggio e l'installazione
  • VX25 Ri4Power può ospitare gli interruttori di tutti i principali produttori
  • Disponibilità in tutto il mondo con consegna rapida
  • La coerenza dei dati supporta una gestione semplice del progetto e una manutenzione affidabile
  • I progetti standard del settore supportano l'ottimizzazione dei costi durante il processo di sviluppo
  • Componenti standardizzati abbinati alla massima flessibilità in termini di progettazione meccanica
  • Ingegneria come base per una pianificazione efficiente del progetto
  • Conformità a tutti gli standard comuni, anche per quanto riguarda la documentazione