A zavaró mezők a környezetből hathatnak az eszközre, de az eszköz üzemelése maga is létrehozhat ilyet, és befolyásolhatja a környezetet. Ez érvényes az ipari alkalmazásokra és a lakókörnyezetben lévő eszközökre is.
Ennek alapján az elektromágneses összeférhetőség eszközökkel szemben támasztott alapkövetelménye:
Zavaró mezők kívülről
Meghatározott zavartűrés megléte (külső zavaró mezők elleni védelem)
Saját zavar mezők
Zavarkibocsájtás megakadályozása / csillapítása (a környezet védelme a saját zavaró mezőktől)
Az elektromágneses zavarok forrása vagy célja lehet:
- Hálózati csatlakozóvezeték
- Jel- és vezérlővezeték
- Elektromos és elektronikus egység, amely elektromágneses mezőt sugároz, vagy ilyen befolyásolhatja
Az elektromágneses zavaró mezők ellen azonban már az általános fém házak is elegendő védelmet nyújtanak.
A gyakorlatban az látszik, hogy az alkalmazások 95%-a számára a Rittal standard ház elegendő árnyékolási védelmet nyújt az elektromágneses összeférhetőség eléréséhez.
A különösen intenzív elektromágneses zavaró mezők árnyékolásához kérjük, itt olvasson tovább.