Különösen intenzív zavar mezők keletkeznek például mikrohullámú szárításnál, szikraforgácsoló berendezéseknél és a nagyfrekvenciás hegesztéstechnikában. Ezeknél gyakran nem elegendők a Rittal standard házak. Ilyen esetekben ajánlott a Rittal EMC házak használata.
Nagy árnyékoló hatás&; így készül
A ház külső felületeit vezetőképes speciális tömítéssel résmentesen, elektromosan vezető módon kapcsoljuk össze. A belső felületek és a tömítés élei lakkmentesek maradnak. A korrózióvédelmet az alapanyag cink-magnézium bevonatával érjük el.
Minden ház csak annyira jó, amennyire a megmunkálása az!
Az ablakok és klímaberendezések számára vágott nyílásoknál az árnyékolási hatás megtartását figyelembe kell venni (árnyékolt üveg, drótháló, méhsejtes kabin).
Az árnyékoló hatás ábrázolása
Az árnyékolás csillapítási diagramjában a mezők ház általi gyengülése van ábrázolva logaritmikus skálán a frekvencia függvényében.
- 20 dB árnyékoló csillapítás 10-es tényezővel történő gyengítést jelent
- 40 dB árnyékoló csillapítás 100-as tényezővel történő gyengítést jelent
- 60 dB árnyékoló csillapítás 1000-es tényezővel történő gyengítést jelent
- stb.