IT biztonság

Biztonsági megoldások a kritikus IT infrastruktúra számára

Az egyes vállalatok üzleti sikere ma már egyre inkább függ a digitális rendszerektől. Míg korábban a gyártásban a leállások elfogadhatók voltak, ma a vállalatoknak minden pillanatban kell tudniuk a gyártóberendezéseik digitális vezérlésére támaszkodni. A folyamatosan rendelkezésre álló IT infrastruktúra tehát a hatékony gyártás legfontosabb tényezői közé tartozik.

Azokban az ágazatokban, amelyek a rendkívül érzékeny adatok feldolgozása és az IT rendszerek magas leállás elleni biztonságának igénye miatt kritikus infrastruktúrának minősülnek, az IT biztonság nélkülözhetetlen. A kritikus infrastruktúrát átfogó biztonsági megoldásai többfunkciós védelmet nyújtanak a fizikai veszélyek és a kiberfenyegetések ellen. Ilyen módon biztosítható a fennakadásmentes üzemelés.

A konstrukciós adatokat, az érzékeny üzleti, valamint a termelés fenntartásáért felelős folyamatok adatait többek között portól, tűztől és víztől kell óvni. További fizikai veszélyeket jelenthetnek az adatközpontban az áram- és hűtéskimaradások, valamint az ezekkel járó hőmérséklet-emelkedés.

A kiberfenyegetések körébe széles spektrum tartozik, a Denial of Service (DoS - szolgáltatásmegtagadással járó) támadásoktól kezdve az Advanced Persistent Threat (APT - fejlett tartós) fenyegetésekig. A szolgáltatásmegtagadással járó támadás lehet pl. a termelési adatok titkosítása, amelyet váltságdíj ellenében feloldanak. A fejlet tartós fenyegetések pedig olyan támadások, amelyeknek célja a hálózathoz (és további rendszerekhez) való tartós hozzáférés, adatok elérése vagy szabotázs céljából. Utóbbinak súlyos következményei lehetnek. A bűnözők számára ugyanis így lehetségessé válik a hűtési rendszerek, szünetmentes tápok távolról történő manipulálása, vagy akár lekapcsolása is.

Vajon az Ön IT infrastruktúrája ellenáll ezeknek a veszélytényezőknek?

Derítse ki most Smart IT-Check kérdőívünk segítségével!

A nagyobb információbiztonság érdekében cselekvési ajánlásokkal ellátott, megalapozott értékelés csak az IT infrastruktúra fizikai adottságainak lehetőleg teljes körű megismerése után adható.

A Smart IT-Check egy online kérdőív, amelyben információkat közölhet velünk IT környezetének architektúrájáról, a meglévő fizikai infrastruktúráról, az információbiztonság aktuális szervezettségéről, valamint IT rendszereinek üzemeltetéséről. Ezt követően jelentkezni fog Önnél képzett informatikai szaktanácsadónk. Ő fogja bemutatni Önnek az optimalizálási lehetőségeket, és elmondja, hogyan minimalizálható az IT infrastruktúrájának kockázati tényezői. Kérje ingyenes és kötelezettséggel nem járó tanácsadásunkat!

Ugrás a Smart IT-Check-hez

Mikro adatközpont – rugalmas IT biztonsági széf

A mikro adatközpontok különböző kivitelű biztonsági széfek, amelyek egy vagy több szerverszekrény védőburkaként szolgálnak. A moduláris felépítés révén megoldásaink alkalmasak a nehezen megközelíthető telephelyekre. Az IT infrastruktúra bővítése vagy a telephely áthelyezése esetén biztosított a maximális rugalmasság és beruházási biztonság, mivel minden IT széf egyedileg módosítható és újra felszerelhető. A mikro adatközpont a legkisebb helyen és a legrövidebb idő alatt telepíthető, és az igények szerint kiegészíthető a különböző felszerelési komponensekkel.

Kisméretű adatközpont egy vagy több szerverrack optimális védelméhez.

Az előnyök áttekintése:

  • A legmagasabb fokú biztonság az Ön IT infrastruktúrája számára
  • Moduláris felépítés a nehezen megközelíthető telephelyekre
  • A meglévő szerverrackek körbeburkolása lehetséges
  • Bővíthető, szétszerelhető és újra összeszerelhető, ezért jövőbiztos beruházás
  • Rendszerellenőrzött biztonság és magas védelmi fokozat – az ellenőrzéseket akkreditált vizsgálóállomások végezték, vizsgálati jegyzőkönyvvel tanúsították.
  • Igény szerint kialakított légterelő lemezek az optimális légvezetéshez, a mikro adatközpont hatékony hűtése érdekében

Ugrás a termékhez

Konfigurálja egyedi biztonsági széfjét és a különböző felszerelési komponenseket, amelyek az IT széfet mikro adatközponttá egészítik ki. Az eredmény az Ön által kiválasztott opciók áttekintése lesz, minden releváns műszaki adattal együtt. Ezen dokumentumok alapján IT biztonsági szakértőinktől tanácsadást kaphat. 

Ugrás a mikro adatközpont konfigurátorhoz

További IT biztonsági megoldások a Rittaltól

A tökéletes védelem fizikai veszélyekkel szemben az informatikai infrastruktúra számára: a moduláris felépítésű teremrendszerektől az intelligens oltórendszerekig. Mindegy, hogy új építésű adatközpontról van szó, vagy meglévő adatközpontja bővítését tervezi, az Ön rendelkezésére állunk az IT biztonság terén szerzett évtizedes tapasztalatunkkal.

Az alapvédelemmel ellátott terem optimális, moduláris „terem-a-teremben” megoldás az informatikai komponensek védelméhez. 
A nagyfokú rendelkezésre állással rendelkező terem a legnagyobb, tanúsított fizikai biztonságot nyújtja az adatközpontok és informatikai rendszerek helyszínei számára.

Ugrás a termékhez

A VdS által ellenőrzött korai tűzfelismerő és tűzoltó berendezés a hálózati és szerverszekrények számára akár öt sorolt rack felügyeletét képes ellátni, és tűz esetén az oltást a környezetbarát NOVEC™ 1230 oltóanyaggal elvégezni. 

Ugrás a termékhez

Az IT biztonságot az informatikai környezet fizikai paramétereinek vezérlését és felügyeletét végző rugalmas és egyedi megoldások garantálják.

Ugrás a termékhez

A megfelelő IT hűtési koncepcióval az egyes rackek és a teljes adatközpontok hűtése hatékonyan és kíméletesen megoldható.

Ugrás a termékhez

A RiZone a fizikai IT infrastruktúra és a szerverek integrált felügyeletére szolgál szoftver.

Ugrás a termékhez

Már az optimális megoldást használja IT infrastruktúrájához?

A TCO (Total Cost of Ownership - teljes bekerülési költség) elemzés segítségével kiszámítjuk az adatközpont beruházási és üzemeltetési költségeit és intelligens klimatizálási megoldások alapján a lehető legjobb klimatizálási módot ajánljuk az Ön IT infrastruktúrájához – az összes környezeti feltétel figyelembe vételével. A CFD (Computational Fluid Dynamics - számítási folyadékdinamika) elemzéssel elvégezhető a termikus folyamatok prognosztizálása és az energiamérleg javítására irányuló intézkedések foganatosíthatók.

Lépjen velünk kapcsolatba az űrlap kitöltésével, és együtt járjunk utána, melyik megoldás az optimális Ön számára.
 

Szolgáltatásunk – biztonsággal megbízható.

A leállás és a teljesítés kimaradása időbe és pénzbe kerül. Ezért ügyfeleink számára világszerte különösen átfogó és egyedileg kiválasztható szolgáltatási portfoliót kínálunk.

Az Ön előnye: Ön a berendezések legmagasabb rendelkezésre állási szintjéből profitálhat, felismerheti a megtakarítási lehetőségeket és világszerte elérheti szolgáltatásainkat.

Ugrás a szolgáltatási portfolióhoz

B. Braun

Adatközpont az Ipar 4.0 követelményeinek megfelelően, pillanatok alatt

A B. Braun, orvostechnikai és gyógyszeripari termékek egyik vezető globális gyártójának informatikai szakértői valódi kihívással szembesültek: az új, korszerű gyártóüzem az informatikai infrastruktúra gyors bővítését tette szükségessé.

Weiling

Biotermékek nagy sebességgel

A coesfeldi Weiling bio-nagykereskedő óriási növekedést tapasztal. A nagykereskedőnek új, stabil IT-infrastruktúrára volt szüksége a logisztikához.