A B. Braun, az orvostechnikai és gyógyszeripari termékek egyik vezető globális gyártójának informatikai szakértői valódi kihívással szembesültek: az új, korszerű gyártóüzem az informatikai infrastruktúra gyors bővítését tette szükségessé. Ezt nagyobb átépítés és a helyiségek korszerűsítése nélkül, illetve gyorsan és biztonságosan kellett megvalósítani. Előzetesen el kellett dönteni, hogy az új gyártósorhoz szükséges informatikai rendszereket hová telepítsék. Végül az illetékesek úgy döntöttek, hogy a glandorfi telephelyen lévő fióktelepen bővítik az informatikai rendszert.
A Rittal Micro Data Center-ben olyan megoldásra találtunk, amely lehetővé teszi számunkra egy biztonságos és redundáns adatközpont üzemeltetését bonyolult építési intézkedések nélkül.
Nagy rendelkezésre állású, kompakt és biztonságos
A B. Braun informatikai szakemberei sokat gondolkodtak azon, hogyan bővíthetik informatikai környezetüket, és hogyan tehetik azt ugyanakkor üzembiztossá. Az informatikai komponensek szintjén a nagyobb mértékű virtualizációnak hozzá kell járulnia az alkalmazások és rendszerek konszolidálásához, és ezáltal az informatikai erőforrások rugalmasabb felhasználásához. Megfelelő helyet kellett találni a szerverek számára. A helyet biztosítani kellett a külső hozzáférés ellen, és garantálnia kellett a nagyfokú rendelkezésre állást.
Az IT-infrastruktúra körülbelül fél tucat szerverszekrényt igényel. Az informatikai rendszer technológiai helyiségeként használt terület korábban nem volt ellátva az adatközponthoz szükséges infrastruktúrával és biztonságtechnikai elemekkel. Eredetileg egyszerű szerverszekrényeket szándékoztak felhasználni az informatikai infrastruktúra kiépítéséhez, de ez nem tette lehetővé az informatikai létesítmény fizikai védelmére vonatkozó követelmények átfogó megvalósítását.
A megoldás: Rittal Micro Data Center
A megoldást végül a Rittal nyújtja a Micro adatközponttal, amely tulajdonképpen egy adatszéf IT rendszerek számára. Ez a rack-szinten különösen biztonságos környezetet teremt a vállalat számára kritikus IT-rendszerek működéséhez. Ez a megoldás biztosítja a szükséges üzembiztonságot és modularitást az ipar 4.0 szerinti automatizált gyártáshoz.
A Micro adatközpont különböző biztonsági szintekkel érhető el. Az olyan informatikai komponensek, mint a szerverek, adattárolók vagy a hálózat, 4. szintű védelmi osztályba tartozó helyiségben működnek. A megoldás az egyedi igények szerint kompakt adatközponttá bővíthető. A glandorfi telephely esetében B. Braun végül két, Micro adatközpontra épülő rendszer telepítése mellett döntött. A 3, ill. 4 részegységből álló láncolat egy-egy teljes és redundáns IT-környezetet tartalmaz, amely három, illetve négy IT rackből áll, hűtéssel, energia-elosztással, felügyelettel és tűzvédelemmel. A szerverszekrények hűtése a Rittal integrált LCU DX (Liquid Cooling Unit) split klímaberendezésével történik.
.Központi felügyelet
A teljes rendszer felügyeletéhez a B. Braun a Rittal CMC III felügyeleti megoldására támaszkodik. Ez az alkalmazás lehetővé teszi az informatikai rendszer üzemelésével kapcsolatos fontos paraméterek központi felügyeletét. A B. Braun-nál a rendszer többek között az IT-szekrények ajtónyitását, a szünetmentes tápellátást, valamint a Micro adatközpontban lévő hőmérsékletet és páratartalmat figyeli. A szintén integrált DET-AC tűzérzékelő és tűzoltó rendszer a levegőben lévő legkisebb füstrészecskéket is érzékeli, és előriasztást ad ki, hogy a helyszínen lévő szakemberek időben reagálhassanak, mielőtt ténylegesen tűz keletkezne. Tűz esetén a DET-AC az informatikai szekrényt a Novec 1230 oltógázzal árasztja el, amely nem károsítja az informatikai komponenseket.
Áttekintés
- Projekt
- B. Braun
- Helység
- Glandorf, Németország
- Ágazat
- IT-infrastructure
- Kihívás
A glandorfi telephely új, korszerű termeléséhez szükséges üzembiztos IT-infrastruktúra kiépítése
Az informatikai infrastruktúra gyors biztosítása, a helyiségek további korszerűsítése nélkül
Nagyfokú rendelkezésre állás, virtualizáció, modularitás és az informatikai erőforrások rugalmas felhasználása
Védelem a hozzáférés ellen
- Megoldás
Rittal Micro Data Center hármas, ill. négyes láncolatban
LCU DX split klímaberendezés az energiahatékony hűtéshez
CMC felügyeleti rendszer az IT infrastruktúra felügyeletéhez
A Rittal DET-AC XL tűzjelző rendszer felismeri a legkisebb füstrészecskéket is, oltó- és felügyeleti rendszer is egyben