Gyártás

Jobban az Ipar 4.0 és az automatizálás által

A házak és kapcsolószekrények a berendezésgyártás során azonos precizitással és minőségben, egyedileg történő megmunkálásához a Rittal teljesen automata gépeket kínál a mechanikai megmunkáláshoz, felszereléshez és huzalkonfekcionáláshoz. Az EPLAN Smart Wiring segítségével a huzalozás megvalósítása egyszerűbb mint valaha. Minden munkaállomás hatékony, átmenő folyamattá kapcsolható össze a virtuális prototípus adatai révén.

A Rittal Automatizálási Rendszere minden hozzávalót tartalmaz, hogy az automatizálással a kapcsolószekrény-gyártás könnyebb, gyorsabb, precízebb és reprodukálható legyen – ideális munkafolyamatok egy kézből.

Méretre vágás

A digitális iker minden fúrási és méretre vágási adatot tartalmaz a változó hosszúságú komponensek, például DIN sínek, tartósínek, kábelcsatornák és kábelcsatorna-fedelek szereléshez történő előkészítéséhez.

Megoldási ajánlatunk

Akár 60% megtakarítás a Secarex használatával 

  • Nagy teljesítményű szerszám a gyors, pontos és megbízható munkavégzéshez
  • Jelentős időmegtakarítás előnyeit élvezheti a manuális méretre vágáshoz képest
  • Az elterjedt tartósínek esetében nem kell cserélni a lefogatást
  • A vágásoptimalizálás csökkenti az anyagköltségeket

További információk a Secarex méretre vág központról

Szekrénymódosítás

A digitális ikerben található fúrási és marási adatok alapján a szekrény módosítását és a sík alkatrészek mechanikus megmunkálását CNC gép végzi el.

Megoldási ajánlatunk

Akár 74% megtakarítás a Perforex BC-vel 

  • Acélban akár 8x gyorsabban, nemesacélban 20x gyorsabban dolgozhat (a kézi megmunkáláshoz képest)
  • Kb. 150 szekrény/év esetén a beruházás a Perforex BC megmunkálóközpontba már mintegy 2,5 év alatt megtérül
  • A programozott műhelyfeladatok azonnal rendelkezésre állnak, újra használhatók, egyszerűen másolhatók és módosíthatók

További információk a Perforex BC megmunkálóközpontról

89% megtakarítás a Perforex LC megmunkálóközponttal

  • A vágás sebessége a 20-szorosára nő (nemesacél esetén a Perforex BC megmunkálóközponthoz képest)
  • Érintés nélküli és csillapított rezgésű megmunkálás szerszámkopás nélkül – alacsonyabb zajkibocsátás mellett
  • A 3D-s megmunkálás révén a munkadarabot nem kell átfogni
  • Rövidebb idő alatt növelheti az elvégzett munkát és nagyobb versenyképességet érhet el

További információk a Perforex LC lézeres megmunkálóközpontról

  • Rövid átfutási idők egyenletesen kiváló megmunkálási minőség mellett
  • Rövid idő alatt megtérül: A beruházás már évi 100 kapcsolószekrénytől megtérül
  • Acélban akár 8x gyorsabban, nemesacélban 20x gyorsabban dolgozhat (a kézi megmunkáláshoz képest)

RiPanel Processing Center

Mechanikus összeszerelés

A digitális ikerben a készülékek elhelyezésétől függően 2D-s nézetet generál, amely tartalmazza az összes, a telepítéshez szükséges információt.

  • Praktikus megoldás kapcsolószekrények és szekrénykombinációk szállításához
  • 1,8 t-ig terhelhető
  • A gépekre vonatkozó irányelv szerint ellenőrzött
  • Ön a teljes értékteremtési láncon keresztül, átlátható módon rendelkezésre állíthatja adatait a projekt összes résztvevője számára
  • A módosítások a tartózkodás helyétől függetlenül megtekinthetők és kommentálhatók internet böngészőben
  • Egyszerűen és papírmentesen kommunikálhat és együttműködhet – a különböző projektek, szakterületek és vállalatok között

Tudjon meg többet az EPLAN eView-ról

  • Ergonomikus megoldás kapcsolószekrények megmunkálási folyamataihoz
  • Mozgatható, állítható dőlésszögű, és a típustól függően állítható magasságú szerelőasztalok
  • A szerelőlapok egyszerű, változtatható rögzítése gyorsszorítóval
  • Az áramhálózattól független, ha nincs használva, minimális a helyigénye
  • LT 1000 raktár- és szállítókocsi a sík alkatrészek biztonságos szállításához

Feliratozás

A készülékjelölés adatai a digitális ikerből a címkenyomtatóhoz továbbítódnak, így nincs szükség manuális bevitelre, szortírozásra és feldolgozásra.

Megoldási ajánlatunk

  • Az adatok átadása standardizált interfészekkel a komponensgyártók standardizált interfészén keresztül
  • Nincs szükség manuális bevitelre, szortírozásra és feldolgozásra

További információk az EPLAN Electric P8-ról

Huzalkonfekcionálás

A digitális iker létrehozásában többek között beletartozik az elektromos csatlakozások optimális nyomvonalának kijelölése a szekrényben a kapcsolási rajz alapján, valamint az egyes csatlakozásokhoz szükséges hosszok meghatározása.
A digitális iker a kapcsolási rajzban előírt színek, átmérők, anyagtípusok és érvégmegmunkálás adatainak kombinációjával olyan adatokat szállít, amelyek a huzalok vagy kábelek manuális és teljesen automata konfekcionálásához szükségesek. A standardizált interfészek itt is lehetővé teszik, hogy ezek az adatok közvetlenül rendelkezésre álljanak a teljesen automata huzalkonfekcionálás számára.

Megoldási ajánlatunk

Akár 80% megtakarítás a Wire Terminal használatával 

  • 300 szekrény/év megmunkálása esetén a Wire Terminal beruházás már mintegy 2,5 év alatt megtérül
  • A teljesen automata termelés folyamatosan a legjobb minőséget garantálja
  • A tárra orientált huzalbekészítés

További információk a Wire Terminal WT huzalkonfekcionáló automatáról

Akár 40% megtakarítás félautomata gépekkel

  • Növelje a rutinmunkák hatékonyságát például a hosszravágás, szigetelés eltávolítása és a sajtolás során
  • Profitáljon a folyamatok felgyorsulásából, a kiemelkedően pontos ismételhetőséggel együtt

További információk a félautomata gépekről

Huzalozás

A digitális iker huzalozási információival megjeleníthetők a csatlakozások nyomvonalai és csatlakozási szituációi.
A beépítési és csatlakoztatási szituációra vonatkozó információk teljessége lehetővé teszi a kapcsolószekrény huzalozása során a kapcsolási rajz elhagyását.

Megoldási ajánlatunk

Akár> 20% megtakarítás a Smart Wiring használatával 

  • 100%-ban digitálisan dolgozhat
  • A szerelés felépítése, a felhasznált anyagok, a csatlakozások, csatlakozókivitelek és nyomvonalak érthető módon kerülnek megjelenítésre
  • Utolsó pillanatban történő módosítások esetén automatikus projekt-összehasonlítás végezhető a hibák elkerülése érdekében
  • Az állapotinformációk megkönnyítik a projekt átadását a különböző munkatársak között, és lehetővé teszik a projekt egyszerű felügyeletét
  • A tárra orientált huzalbekészítés

További információk az EPLAN Smart Wiring-ról

Ellenőrzés

A huzalok, kábelek, kapcsok és készülékek ponttól-pontig csatlakozási listái segítenek a potenciális hibák felismerésében, még a kapcsolószekrény üzembe helyezése előtt.

Megoldási ajánlatunk

  • Ön a teljes értékteremtési láncon keresztül, átlátható módon rendelkezésre állíthatja adatait a projekt összes résztvevője számára
  • A módosítások a tartózkodás helyétől függetlenül megtekinthetők és kommentálhatók internet böngészőben
  • Egyszerűen és papírmentesen kommunikálhat és együttműködhet – a különböző projektek, szakterületek és vállalatok között

Tudjon meg többet az EPLAN eView-ról

Akár> 20% megtakarítás a Smart Wiring használatával 

  • 100%-ban digitálisan dolgozhat
  • A szerelés felépítése, a felhasznált anyagok, a csatlakozások, csatlakozókivitelek és nyomvonalak érthető módon kerülnek megjelenítésre
  • Utolsó pillanatban történő módosítások esetén automatikus projekt-összehasonlítás végezhető a hibák elkerülése érdekében
  • Az állapotinformációk megkönnyítik a projekt átadását a különböző munkatársak között, és lehetővé teszik a projekt egyszerű felügyeletét
  • A tárra orientált huzalbekészítés

További információk az EPLAN Smart Wiring-ról

Ugrás a következő folyamatlépéshez: Üzemeltetés és szerviz

Áramsín-megmunkálás

Áramsín-megmunkálás

Vörösréz és alumínium gyűjtősínek gyors, pontos és ergonomikus hajlítása, lyukasztása és vágása.

Huzalozás

EPLAN Smart Wiring

Virtuális segéd a kapcsolószekrény-gyártás manuális huzalozási munkáihoz. A csatlakozási ponttól a pontos nyomvonalig a szoftver a huzalozást végzők számára minden szükséges információt digitális formában rendelkezésre bocsát – igény esetén akár 3D-ben is.