A múltban Dominic Löscher villanyszerelő mester kisipari vállalkozása számára jól átlátható beruházásokat hajtott végre: általában elektromos kéziszerszámokat, illetve egy-egy új járművet vásárolt. Amikor édesapja, aki a vállalkozás alapítása óta tanácsokkal látja el, azt javasolta, hogy vásároljon egy CNC megmunkálóközpontot, eltartott egy darabig, amíg elhatározta, hogy elvégzi a beruházást: „A Rittal automatizálási rendszer Perforex megmunkálóközpontja tökéletes a házak és kapcsolószekrények megmunkálására. Természetesen kisipari vállalkozásként nem vagyunk hozzászokva az ilyen méretű beruházásokhoz. De megérte.” Rövid időn belül ugyanis nagy sikereket ért el az új ügyfélprojektekkel. Ma például rendszeresen bonyolít le megrendeléseket egy energiaipari ügyfél számára, aki a középfeszültségű transzformátorok vezérléstechnikáját decentralizáltan, sorkapocsszekrényekbe telepíti. A csatlakoztatáshoz a Harting vagy a Phoenix Contact négyszögletes csatlakozóit használják. Az ehhez szükséges négyszögletű kivágások a sorkapocsszekrényeken az új Perforex segítségével optimálisan elkészíthetők.
A gyártás mellett a vállalat az elektromos tervezésbe is be akar fektetni. A jövőben az Eplan Electric CAE rendszert , valamint az elrendezés tervezéséhez az Eplan Pro Panel szoftvert fogják használni. A cél az, hogy a tervezéstől a gyártásig minden folyamatot összekapcsoljanak a műhelyben, és így optimalizálják azokat. Az elektromos tervezés után az Eplan Pro Panel programban elkészül a kapcsolószekrény virtuális prototípusa. Az ennek során generált adatok közvetlenül felhasználhatók a Perforex és a Secarex berendezések műhelyben történő vezérlésére. A Secarex AC 18 méretrevágó központ a vezetékcsatornákat, kábelcsatorna-fedeleket és tartósíneket gyorsan, pontosan és biztonságosan méretre vágja.
„Ma már képesek vagyunk olyan megbízásokat teljesíteni, amelyekre a Perforex nélkül nem lettünk volna képesek.”
Meglepően nagy időmegtakarítás
A Perforex üzembe helyezése előtt egy tipikus szerelőlemez megmunkálása körülbelül két órát vett igénybe, és minden munkafázist kézzel kellett elvégezni. Jelenleg a műhelyben fontos időt takaríthatunk meg: „A Perforex megmunkálóközponttal maximum háromnegyed órára van szükségünk ugyanahhoz a szerelőlemezhez, beleértve a komponensek rászerelését is, és ebben már benne van a programozás is” - mutat rá Dominic Löscher. És mivel a CNC megmunkálóközpont az indítás után önállóan megmunkálja a szerelőlemezt, az alkalmazott ez idő alatt más feladatokra is rendelkezésre áll. Kis tételek esetén a megtakarított idő még nagyobb, mivel a Perforexet ekkor csak egyszer kell programozni.
Újabb beruházás az automatizálásba
A CNC megmunkálással kapcsolatos pozitív tapasztalatokon felbuzdulva a fiatal mester azonnal neki is lát a következő beruházásnak. Időközben már a Rittal automatizálási rendszer egy C8+ méretrevágó automatája és RE8 automata kábelsajtoló berendezése segíti a vezérlőszekrényekbe kerülő komponensek kábelezéséhez használt vezetékek konfekcionálását. A kábeleket a megfelelő hosszúságúra vágja, majd egyetlen munkamenetben eltávolítja a szigetelést és érvéghüvelyt sajtol rájuk. Az utolsó beszerzés egy Secarex típusú méretrevágó központ volt. A rendszer egyszerűen kezelhető, a vezetékcsatornákat, kábelcsatorna-fedeleket és tartósíneket gyorsan, pontosan és biztonságosan méretre vágja. A beépített címkenyomtató a méretre vágott alkatrészeket a projektnek megfelelően tudja felcímkézni. A méretrevágó segít felgyorsítani a műhelyben zajló folyamatokat, ugyanakkor csökkentheti a hulladék mennyiségét és ezáltal a költségeket.