A Rittal, mint innovációs és technológiai vezető világszerte csúcsminőségű termékeinek gyártásához az Ipar 4.0 alapelvei szerinti automatizált gyártási technológiákat alkalmazza. A cél, hogy a lehető leghatékonyabban és legtökéletesebben gyártsuk a ház- és kapcsolószekrény-rendszereket, például a teljesen digitálisan integrált haigeri Rittal üzemben.
A sorozatgyártott termékek szállítása Németországon, illetve Európán belül 24/48 órán belül történik – ígéretünkhöz híven:
„Rittal – The system. Faster, better, everywhere.”
Megrendelés
A modern ECAD rendszerek nem elszigetelt megoldások. Az ügyfél IT infrastruktúrájába történő integrálás lehetővé teszi az automatikusan generált darabjegyzékek átvételét meglévő vállalatirányítási rendszerekbe az ajánlatkéréshez és anyagbeszerzéshez.
Ideális esetben a mérnöki tervező megoldás ezért nemcsak a piacvezető ERP, PDM és PLM rendszerekhez kínál standardizált interfészeket, hanem a szoftver ügyfél IT környezetébe történő egyedi integrálásához is eszközöket biztosít.
Megoldási ajánlatunk
- Az Eplan adatok integrálása meglévő ERP, PDM és PLM rendszerkörnyezetekbe
- Nagyobb átláthatóság a termékelőállítás folyamatában
- Az egyszerű és gyors út a megfelelő termékhez
- A megoldás megtalálásában számos konfigurátor nyújt támogatást
- A technikusok minden termékhez választhatnak CAD rajzokat 70 különböző formátumból
- A rendelési folyamat elektronikus bonyolítása
- Automatizálva – hatékonyan és biztonságosan a standard formátumokkal
- Folyamatköltségek megtakarítása – csökken a manuális tevékenységek miatti hibalehetőség
Gyártási dokumentumok
A gyártási dokumentumok, például tervrajzok, darabjegyzékek, kapocslisták, valamint az automatizált gyártási műveletekhez szükséges összes információ előállítása szoftveres megoldások segítségével, standardizált interfészek és standardizált adatok felhasználásával, automatikusan történik.
Megoldási ajánlatunk
- A kapcsolási rajz létrehozásától a szerelési elrendezési terven át a gyártásintegrálásig minden egyetlen szoftverrel megoldható
- A megbízási információk és átfogó gyártási dokumentumok rendelkezésre állításával automatizált kapcsolószekrény-gyártás érhető el
- Az átfutási idők és a költségek a tervezett minőség megtartásával csökkenthetők
- Az egyedi, 1-es sorozatnagyságtól a sorozatgyártásig nyereségesen dolgozhat
Csökkentse az átfutási időket, a hibalehetőségeket és a
gyártás költségeit:
- A források hatékony felhasználása
- A határidők jobb betartása optimális tervezési biztonsággal
- Rövid időn belül adott válaszreakció az utolsó pillanatos módosításokra
- Adatbiztonság és automatizált frissítések a legmodernebb technológiák használatával
Logisztika
A kapcsolószekrény- és kapcsolóberendezés gyártója megkapja az ügyféladatokat, és validálja ezeket a cikkszámok megléte, a teljesség és a további folyamatokra való alkalmasság szempontjából, pl. a konstrukcióhoz és a munka előkészítéséhez. Szükség esetén az adatokat megfelelőképpen elő kell készíteni.
Megoldási ajánlatunk
- 3 földrészen 12 gyártási helyszín
- A legmagasabb szintű gyártástechnológia
- Világszerte több mint 260˙000 négyzetméter raktárterület és 225˙000 raklaphely
- Standard termékeink világszerte raktárról kaphatók
Megrendelés esetén másnapi kiszállítás:
- Minden sorozatgyártott termék esetén
- Telefonos megrendelés esetén 14.00 óráig
- A webáruházon keresztüli rendelés esetén akár 14:30 óráig (Németországon belül)
Komissiózás
A teljes és átlátható darabjegyzék, valamint a diszpozíciós lista az ERP rendszerből biztosítja, hogy a szükséges komponensek a megfelelő ügyfél megbízásban, a gyártási fázisuk mellett, fel legyenek sorolva. Ez teszi lehetővé az egyszerű összeszerelést.
Megoldási ajánlatunk
- Gyorsan hozzáfér minden releváns információhoz közvetlenül a helyszínen
- Ezzel növelheti a megbízások és pótalkatrész-beszerzések lebonyolításának hatékonyságát
Ugrás a következő folyamatlépéshez: Gyártás