Vasúttechnika

Gyorsabban a célhoz érni

A jövőbeli mobilitási koncepciók növelik a meglévő és új közlekedési infrastruktúrákra és a vasúttársaságokra nehezedő nyomást. Az utasok száma és a teherforgalom növekszik. Ezért rendkívül fontos a zökkenőmentes működés biztosítása a megbízhatóság és a pontosság garantálása érdekében, a magas szintű biztonsági előírások betartása mellett.

Nagyfokú hatékonyság és maximális üzembiztonság egyetlen forrásból

A Rittal egyedi megoldásokat kínál a vasúti ipar számára. A vasúti technológia minden területére vonatkozó teljes körű rendszer- és infrastruktúra-megoldások biztosítják a zökkenőmentes működést -  az állomásokon, a váltókban, a pálya mentén és az alagutakban végzett valamennyi feladathoz.

  • A (szimplafalú és duplafalú) házakból és klímamegoldásokból álló, intelligens moduláris rendszer révén
  • Ellenálló, minőségi anyagokból készült, UV álló festékkel kezelt és magas védettségű kültéri szekrények révén
  • Az alagutakban történő felhasználáshoz ideális műanyag házak révén
  • Az energiahatékony hűtési megoldással, amely széles teljesítménytartományban és hőmérséklet-tartományban működik, -30° és +60° Celsius között

Schweizer Südostbahn AG

Jövőbiztos adatközpont a magasfokú rendelkezésre álláshoz a sváci vasút irányításához

A Schweizerische Südostbahn számára a vonatok pontossága jelenti a legmagasabb prioritást. Ehhez elengedhetetlen a megbízhatóan működő informatika.