Prednosti na prvi pogled
- Inteligentan dizajn zahvaljujući dvostrukim stijenkama, efekt dimnjaka smanjuje utjecaj sunčevog zračenja i stvara pasivnu disipaciju topline
- Navlaka za kišu koja strši sa svih strana nudi dodatnu zaštitu od vlage, snijega i izravne sunčeve svjetlosti
- TS 8 okvir za fleksibilan dizajn interijera (alternativno se može napraviti s montažnom pločom ili s 19)
- Visokokvalitetna upotreba materijala: okvir od V2A nehrđajućeg čelika, ravni dijelovi od aluminija
- Površina premazana prahom i poliesterskom bojom otpornom na UV zračenje (RAL 7035) za optimalnu zaštitu od vremenskih uvjeta
- Zadovoljava klase zaštite IP55 i IK 10
- Transportna baza od 100 mm